Il Juniper cavi ottici attivi industriali SFP+ compatibili sono assemblaggi in fibra a collegamento diretto con connettori SFP+ e funzionano su fibra multimodale (MMF). Questo AOC è conforme a SFF-8431 MSA. Fornisce una soluzione conveniente rispetto all'utilizzo di ricetrasmettitori ottici discreti e cavi patch ottici ed è adatto per connessioni a 10 Gbps all'interno di rack e tra rack adiacenti.
Nota: Il P/N FS è cambiato da SFPP-AO07-I a SFP-10G-AO07-I, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
Clicca per aprire la vista espansa
7m (23ft) Juniper Networks SFP-10G-AOC7M-I Compatibile 10G SFP+ Cavo Ottico Attivo Industriale
#189292
#189292
79,30 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10G-AO07-I
1 Venduto
1 Recensione
0 Domanda
Length:
Pre-ordine, Spedizione dal 24 ott., 2024
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
Juniper Compatibile 10G SFP+ Industriale AOC (7-metro, SFP+ a SFP+)
Specifications
Numero di Parte
SFPP10-AO07-I
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
SFP+ a SFP+
Tensione di alimentazione massima
3.45 V
Raggio Minimo di Curvatura
30mm
Lunghezza del Cavo
1~300m@OM3 MMF
Lunghezza d'Onda
850nm
Built-in CDR
NO
Tipo di Trasmettitore
VSCEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Modulazione
NRZ
Bit Error Rate
1E-12
Materiale del Rivestimento
OFNP
Built-in FEC
NO
Protocolli
SFF-8431,10GBASE Ethernet, Canale in Fibra
Temperatura di funzionamento
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Connettività 10G per Data Center
Caratterizzato da bassa potenza di 1W, alta densità e alta velocità, il ricetrasmettitore SFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
Testato nei Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità nell'ambiente di commutazione mirato, che garantisce operazioni impeccabili.
Lunghezza d'onda centrale | 850nm | 850nm |
Raggio Minimo di Curvatura | 30mm | 7.5mm |
Tipo di Trasmettitore | VCSEL | VCSEL |
Tipo di Connettore | SFP+ a SFP+ | SFP+ a SFP+ |
Distanza del Cavo (Max.) | 1~300m@OM3 MMF | 1~300m@OM3 MMF |
Modulation | NRZ | NRZ |
Bit Error Rate | 1E-12 | 1E-15 |
Temperatura di funzionamento | -40 a 85°C (-40 a 185°F) | 0 a 70°C (32 a 158°F) |
Protocolli | SFF-8431,10GBASE SR Ethernet, Fibre Channel | SFF-8431,10GBASE SR Ethernet, Fibre Channel |
Applicazione | 10 Gigabit Industriale Ethernet | 10 Gigabit Ethernet |
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
C***d
United States
September 19, 2023
Excellent product, it functions perfectly with my switches and the price is fantastic. I would definitely purchase it again if I had to.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente