Il vassoio di giunzione in fibra ottica per le custodie per montaggio a rack della serie FHD® (FS High Density) alloggia e protegge le giunzioni in fibra ottica, garantisce la corretta gestione dei cavi in fibra e il controllo del raggio di curvatura e consente un'etichettatura chiara e un'organizzazione logica delle giunzioni in fibra ottica. Il vassoio per giunzioni in fibra ottica può contenere e proteggere fino a 36 giunzioni a fusione all'interno degli armadi per fibre della serie FHD®. È ideale per la giunzione di fibre OS1, OS2, OM1, OM2 e OM3/OM4 su pigtail terminati in fabbrica ed è adatto per le applicazioni in cui la giunzione per fusione offre vantaggi in termini di tempi di installazione e costi di manodopera.
La serie FHD® ad alta densità è una soluzione versatile in diverse dimensioni (1U/2U/4U) e stili per la costruzione di dorsali, centri dati e applicazioni aziendali.
Clicca per aprire la vista espansa
Vassoio di Giunzione Ottica a 36 Fibre per l'involucro in Fibra con Montaggio a Rack FHD®
#189027
#189027
23,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: FHD-FOSMF-36F
1.2K Venduti
49 Recensioni
6 Domande
69 In Magazzino DE, Riceverai entro il 24 set., 2024
324 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 7 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Vassoio di Giunzione Ottica a 36 Fibre per l'involucro in Fibra con Montaggio a Rack FHD®
Specifiche
Tipo di Prodotto
Vassoio di Giunzione in Fibra Ottica
Capacità di Giunzione
36 Fusione
Colore
Nero
Materiale
ABS, UL 94V-0
Available Cable Diameters
250µm Loose-tube Fiber and 900µm Tight-buffered Fiber
Dimensioni (AxLxP)
0,37"x14,01"x5,62" (9,40x355,86x142,80mm)
Temperatura di Funzionamento
-40 a 55°C (-40 a 131℉)
Applicazione
Abbinamento per le custodie per montaggio a rack FHD®
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (6)Matching Chassis (1)Matching Panels (1)Product Comparison (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
46
3
0
0
0
A***n
Luxembourg
November 23, 2023
FS has an amazing range of products at affordable prices. I recently bought their splice tray with 1U FMT, and it does a fantastic job of keeping my cables well-protected.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0W***d
United States
November 22, 2023
FS products have always been top-notch in terms of quality and they offer professional solutions for my high-density needs. That's one of the key reasons why I'm more than happy to choose them.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0D***n
Luxembourg
November 06, 2023
I've actually ordered parts from your company in the past. I stumbled upon the video showcasing your fiber trays on your website, and it caught my interest. The video was really impressive, and I've been on the lookout for a better fiber tray solution for quite some time.
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente