FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda SFPDD-FR-100G.
Questa immagine riguarda SFPDD-FR-100G.
Questa immagine riguarda SFPDD-FR-100G.
Questa immagine riguarda SFPDD-FR-100G.
Questa immagine riguarda SFPDD-FR-100G.
Questa immagine riguarda SFPDD-FR-100G.
Questa immagine riguarda SFPDD-FR-100G.
Questa immagine riguarda SFPDD-FR-100G.
Questa immagine riguarda SFPDD-FR-100G.
Questa immagine riguarda SFPDD-FR-100G.

Generico Compatibile 100GBASE-FR SFPDD Lambda Singolo 1310nm 2km OS2 DOM LC Duplex SMF Modulo Transceiver Ottico

#188387
#188387

Inphi EML ≤3.5W Duplex LC SMF

401,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFPDD-FR-100G
113 Venduti
2 Recensioni
2 Domande
3 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 4 ott., 2024
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
100GBASE-FR SFPDD Modulo Transceiver Ottico (SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)

Il 100GBASE-FR Lambda Singolo SFPDD modulo è progettato per l'uso in 100GBASE Ethernet throughput fino a 2 km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite connettori LC duplex. Questo transceiver è conforme agli standard SFPDD MSA e SFP-DD MIS Rev 2.0. Combina 2 corsie elettriche PAM4 da 26,5625 GBd in un canale ottico PAM4 da 53,125 GBd in conformità allo standard IEEE 100GBASE-FR. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto all'uso in varie applicazioni, come Data Center, 100G Ethernet.

Specifiche
Numero di Parte
SFPDD-FR-100G
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP-DD
Tasso Massimo di Dati
106.25Gbps (2x53.125Gbps)
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
2km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-3.1-4dBm
Potenza minima del ricevitore
-5.9dBm
Power Budget
4dB
Sovraccarico del Ricevitore
4dBm
Consumo di Energia
≤3.5W
Rapporto di Estinzione
>3.5dB
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX
FEC Integrato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP-DD MSA, IEEE 802.3

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Consumo di Energia Inferiore a 3.5W per il Risparmio Energetico
Con il Chip DSP Inphi Integrato, il 100G lambda singolo transceiver offre alta velocità e basso consumo nelle applicazioni 100G.
Inphi DSP Chip
Trasmissione Stabile
≤3.5W
Basso Consumo Energetico
100Gbps
Alta Larghezza di Banda
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Vantaggio (1)Applicazione (1)Confronto Prodotti (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
2
0
0
0
0

J***n

United States

June 28, 2023
5.0
Working performance: As expected, no issues.

Shipment & Delivery: On time and packaged securely with no damage to package or items delivered.

Service: Exceptional

Suggestion: No recommendations or suggestions to report.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0

F***a

Australia

June 10, 2023
5.0
We have used them for a project, and they have performed as expected.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente