Il 100GBASE-DR Lambda Singolo SFPDD modulo è progettato per l'uso in 100GBASE Ethernet throughput fino a 500m su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite connettori duplex LC. Questo transceiver è conforme allo standard SFPDD MSA e SFP-DD MIS Rev 2.0. Combina 2 corsie elettriche PAM4 da 26,5625 GBd in un canale ottico PAM4 da 53,125 GBd in conformità allo standard IEEE 100GBASE-DR. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto all'uso in varie applicazioni, come Data Center, 100G Ethernet.
Clicca per aprire la vista espansa
Generico Compatibile 100GBASE-DR SFPDD Lambda Singolo 1310nm 500m OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico
#188386
#188386
352,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFPDD-DR-100G
169 Venduti
2 Recensioni
2 Domande
Transceiver Type:
Pre-ordine, Spedizione dal 25 nov., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
100GBASE-DR SFPDD Modulo Transceiver Ottico (SMF, 1310nm, 500m, LC, DOM)
Specifiche
Numero di Parte
SFPDD-DR-100G
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP-DD
Tasso Massimo di Dati
106.25Gbps (2x53.125Gbps)
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
500m
Connettore
LC Duplex
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-2.9-4dBm
Potenza Minima del Ricevitore
-5.9dBm
Power Budget
3dB
Sovraccarico del Ricevitore
4dBm
Consumo di Energia
≤3.5W
Rapporto di Estinzione
>3.5dB
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX
FEC Integrato
YES
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP-DD MSA, IEEE 802.3
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Meno di 3.5 W di Consumo Energetico per il Risparmio Energetico
Chip Inphi DSP Integrato, il 100G lambda singolo modulo offre alta velocità e basso consumo nelle applicazioni 100G.
Inphi DSP Chip
Trasmissione Stabile
≤3.5W
Basso Consumo Energetico
100Gbps
Alta Larghezza di Banda
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Vantaggio (1)Applicazione (1)Confronto Prodotti (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
J***n
United States
June 28, 2023
Working performance: As expected, no issues.
Shipment & Delivery: On time and packaged securely with no damage to package or items delivered.
Service: Exceptional
Suggestion: No recommendations or suggestions to report.
Shipment & Delivery: On time and packaged securely with no damage to package or items delivered.
Service: Exceptional
Suggestion: No recommendations or suggestions to report.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0F***a
Australia
June 10, 2023
We have used them for a project, and they have performed as expected.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente