Il Modulo di Compensazione della Dispersione (DCM) è progettato per correggere la forma dei segnali ottici deformati dalla dispersione cromatica. Il modulo offre un elevato livello di compensazione mantenendo una bassa perdita di inserzione piatta e una bassa latenza, che può essere utilizzata con le schede della serie MS8100.
La serie MS8100 è una piattaforma di trasmissione di accesso full-service ad alta sicurezza, dominata dal servizio key account. Supporta la connessione incrociata OTN, la commutazione di pacchetto MPLS-TP e la connessione incrociata SDH, con un'elevata integrazione, una capacità di accesso full-service e una capacità flessibile di programmazione incrociata a tre core, per soddisfare le esigenze di servizi multipli e un'elevata sicurezza di rete.
Nota: Il DCM deve essere installato nello chassis FMU ma utilizzato con la serie MS8100.