FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda C7SFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C7SFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C7SFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C7SFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C7SFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C7SFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C7SFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C7SFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C7SFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C7SFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C7SFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C7SFTPSGPVC.

Personalizzato Cat7 26AWG Snagless Cavo Patch di Rete Ethernet Schermato (SFTP)

#187745
#187745

Rame Nudo Puro PoE++ 600MHz

4,27 € (Incl. IVA)
FS P/N: C7SFTPSGPVC
904 Venduti
1 Recensione
2 Domande
Scegli lunghezza:
3ft (1m)
5ft (1.5m)
7ft (2.1m)
10ft (3m)
15ft (4.6m)
25ft (7.6m)
33ft (10m)
49ft (15m)
66ft (20m)
m
3ft (1m)
5ft (1.5m)
7ft (2.1m)
10ft (3m)
15ft (4.6m)
25ft (7.6m)
33ft (10m)
49ft (15m)
66ft (20m)
m
Valutazione di cavo:
PVC CM
Colore:
Blu
Pre-ordine, Spedizione dal 11 nov., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Design della Soluzione

Cavo Patch di Rete Ethernet Cat7 Schermato Antigroviglio (SFTP), 26AWG, 10GBase-T

I conduttori del cavo patch di rete Cat7 sono realizzati in puro rame nudo, con elevata conduttività e bassa attenuazione della trasmissione del segnale. Supporta fino a 10GBase-T e 600MHz su 60 metri di cavo. È completamente retrocompatibile con tutte le categorie precedenti, il che lo rende una soluzione economicamente vantaggiosa per le applicazioni di data center indoor.
forniamo servizi personalizzati e selezioniamo la lunghezza e il colore più appropriati in base all'ambiente di distribuzione. I materiali della guaina che supportano la personalizzazione includono PVC CM e PVC CMX, che sono durevoli, ignifughi e resistenti alla piegatura. Soddisfa i requisiti di utilizzo di ambienti esigenti con larghezza di banda elevata e alta densità.

Specifications
Tipo di Cavo
Cat7 Snagless
Shielding Type
Shielded (SFTP)
Rivestimento del Cavo
PVC CMX/PVC CM
Calibro (AWG)
26
Supporto della Velocità di Dati
10GBase-T
Frequenza Massima (Testata)
600MHz
Tipo di Conduttore
Rame Nudo Puro a Trefolo
Connettori
RJ45 (Maschio)
Compatibilità PoE
PoE/PoE+/PoE++
Schema del Cavo
T568B, Dritto
Temperatura di Funzionamento
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura di Installazione
-10 a +50°C (14 a 122°F)

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere cavi patch affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Cavi Patch Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
600MHz Trasmissione stabile
Questo cavo raggiunge una velocità di 600MHz e supporta 10GBase-T Ethernet, consentendo una trasmissione dei dati più affidabile.
Connettori Placcati in Oro
Trasmissione Stabile
Conduttori in Rame Puro
Minore Perdita di Segnale
Trefolo 4 Coppie Ritorte
Interferenza Anti-Elettromagnetica
Tripla Protezione dei Cavi Patch

Spina modulare RJ45, rivestimento in PVC e stivale antistrappo per aumentare la durata di vita del cavo.

RJ45 Spina Modulare RJ45

la spina modulare migliora la stabilità della connessione di rete.

Rivestimento in PVC

Il rivestimento in PVC ha buone prestazioni di ritardante di fiamma.

Stivale Antistrappo

lo stivale aumenta l'attrito per il collegamento e lo scollegamento della spina.

Codifica Cromatica Personalizzata dei Cavi per una Rapida Identificazione Visiva

I cavi di colore specifico possono rintracciare facilmente e rapidamente le apparecchiature e semplicemente la gestione.

Applicazione Multiscena

Massima flessibilità per soddisfare requisiti di sistema unici. Ideale per molteplici applicazioni di rete.

Prodotti Personalizzati per le Vostre Esigenze
Diverse opzioni personalizzate
Scegliete le opzioni più adatte in base alle vostre applicazioni.
Controllo di Qualità Rigoroso
Garantire prodotti di alta qualità con impianti di collaudo all'avanguardia
Supporto Tecnico
Ottenere il supporto di un team di ingegneri professionisti.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Compatibility (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
1
0
0
0
0

C***a

United States

April 07, 2023
5.0
These cables work great. High quality cables.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente