FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-40-I.
00:31
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-40-I.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-40-I.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-40-I.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-40-I.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-40-I.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-40-I.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-40-I.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-40-I.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-40-I.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-40-I.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-40-I.

NOKIA C52 Compatibile 10G DWDM SFP+ 1535.82nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione

#187448
#187448

4G Wireless Semtech EML ≤1.8W ITU C17-C61 Duplex LC SMF

315,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: DWDM-SFP10G-40-I
5 Venduti
0 Recensione
2 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 31 ott., 2024
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
Ericsson Compatible 10G DWDM SFP+ Transceiver Module (SMF, 1535.82nm, 40km, LC, DOM)

Ericsson compatible SFP+ transceiver supports up to 40km link lengths over single-mode fiber (SMF) via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431 and SFF-8432 MSA standards. Digital diagnostics functions are available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8477, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be deployed in the DWDM networking equipment in metropolitan access and core networks.

Specifications
Cisco Compatible
DWDM-SFP10G-35.82-I
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
10Gbps
Wavelength
1535.82nm
Max Cable Distance
40km
Connector
Duplex LC
Optical Components
EML DWDM
Media
SMF
DOM Support
Yes
TX Power
-1~4dBm
Receiver Sensitivity
<-16dBm
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Protocols
SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI
Notice: When the long reach transceiver is used in short distance transmission, please matched with appropriate attenuator according to the table.
Distance
≤ 5km
≤ 10km
≤20km
Attenuator

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Ideal for 4G Fronthaul Active WDM Solution
This solution enables 4G base station expansion with one single fiber converging multi-station service when fiber is scarce and demand for capacity remains high.
-40°C to 85°C I-temp
Strict industrial grade reliability tests ensure performance in harsh environments
Low Latency
Market leading ultra-low latency meets the requirements of 4G deployment
TO Hermetic Packaging
Protect from environmental factors such as contaminants and moisture
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipment and strict adherence to GR-468 standards to ensure you get high quality and reliable industrial optics.
Optical Spectrum Test
1535.82nm
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
-40~85°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Connessione (1)Confronto Prodotti (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente