Il cavo patch UTP Cat6 personalizzato presenta un cavo in rame intrecciato a coppie non schermate con una spina modulare ad alte prestazioni su ciascuna estremità. Il design Snagless protegge le clip di bloccaggio dei connettori RJ45 da danni o scatti durante l'installazione.
Supera le prestazioni dello standard dei cavi di rete Ethernet Cat6 e offre una soluzione economica per le applicazioni Gigabit Ethernet per data center in ambienti interni, supportando fino a 1000 Mbps e 550 MHz in 100 metri di cavo.
![Personalizzato Cat6 Snagless Cavo Patch di Rete Ethernet non Schermato (UTP) Questa immagine riguarda C6UTPSG.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/70556.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Personalizzato Cat6 Snagless Cavo Patch di Rete Ethernet non Schermato (UTP) Questa immagine riguarda C6UTPSG.](https://resource.fs.com/images/20240411100739cr8snh.jpg)
![Personalizzato Cat6 Snagless Cavo Patch di Rete Ethernet non Schermato (UTP) Questa immagine riguarda C6UTPSG.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70556.main.jpg)
![Personalizzato Cat6 Snagless Cavo Patch di Rete Ethernet non Schermato (UTP) Questa immagine riguarda C6UTPSG.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/71879.main.jpg)
![Personalizzato Cat6 Snagless Cavo Patch di Rete Ethernet non Schermato (UTP) Questa immagine riguarda C6UTPSG.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70556.B.jpg)
![Personalizzato Cat6 Snagless Cavo Patch di Rete Ethernet non Schermato (UTP) Questa immagine riguarda C6UTPSG.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70556.C.jpg)
![Personalizzato Cat6 Snagless Cavo Patch di Rete Ethernet non Schermato (UTP) Questa immagine riguarda C6UTPSG.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220726115105dlpcsb.jpg)
![Personalizzato Cat6 Snagless Cavo Patch di Rete Ethernet non Schermato (UTP) Questa immagine riguarda C6UTPSG.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70650.D.jpg)
![Personalizzato Cat6 Snagless Cavo Patch di Rete Ethernet non Schermato (UTP) Questa immagine riguarda C6UTPSG.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/115249.D.jpg)
![Personalizzato Cat6 Snagless Cavo Patch di Rete Ethernet non Schermato (UTP) Questa immagine riguarda C6UTPSG.](https://resource.fs.com/mall/Cat6-Patch-Cords/60x60/20220524142948_535.jpg)
![Personalizzato Cat6 Snagless Cavo Patch di Rete Ethernet non Schermato (UTP) Questa immagine riguarda C6UTPSG.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70641.D.jpg)
![Personalizzato Cat6 Snagless Cavo Patch di Rete Ethernet non Schermato (UTP) Questa immagine riguarda C6UTPSG.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70639.D.jpg)
![Personalizzato Cat6 Snagless Cavo Patch di Rete Ethernet non Schermato (UTP) Questa immagine riguarda C6UTPSG.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70636.D.jpg)
![Personalizzato Cat6 Snagless Cavo Patch di Rete Ethernet non Schermato (UTP) Questa immagine riguarda C6UTPSG.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/101929.D.jpg)
![Personalizzato Cat6 Snagless Cavo Patch di Rete Ethernet non Schermato (UTP) Questa immagine riguarda C6UTPSG.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70640.D.jpg)
![Personalizzato Cat6 Snagless Cavo Patch di Rete Ethernet non Schermato (UTP) Questa immagine riguarda C6UTPSG.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70637.D.jpg)
![Personalizzato Cat6 Snagless Cavo Patch di Rete Ethernet non Schermato (UTP) Questa immagine riguarda C6UTPSG.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70634.D.jpg)
Personalizzato Cat6 Snagless Cavo Patch di Rete Ethernet non Schermato (UTP)
Hot #186947
Hot #186947
4,68 € (Incl. IVA)
FS P/N: C6UTPSG
25.3K Venduti
2 Recensioni
2 Domande
Scegli lunghezza:
6in (0.15m)
1ft (0.3m)
3ft (1m)
5ft (1.5m)
7ft (2.1m)
10ft (3m)
15ft (4.6m)
35ft (10.7m)
50ft (15.2m)
m
6in (0.15m)
1ft (0.3m)
3ft (1m)
5ft (1.5m)
7ft (2.1m)
10ft (3m)
15ft (4.6m)
35ft (10.7m)
50ft (15.2m)
m
Calibro:
23AWG
Valutazione di cavo:
PVC CM
Colore:
Blu
4 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Personalizzato Cat6 Snagless Cavo Patch di Rete Ethernet non Schermato (UTP), 1000Base-T
Specifiche
Tipo di Cavo
Cat6 Snagless
Tipo di Schermatura
Non Schermato (U/UTP)
Rivestimento del Cavo
PVC/PVC CM/PVC CMP/LSZH
Calibro (AWG)
23/24/28
Supporto della Velocità di Dati
1000Base-T e Massimo a 10GBase-T
Frequenza Massima (Testata)
550MHz
Tipo di Conduttore
Rame Nudo Puro a Trefolo
Connettori
RJ45 (Maschio)
Compatibilità PoE
PoE/PoE+/PoE++
Schema del Cavo
T568B, Dritto
Temperatura di Funzionamento
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura di Installazione
-10 a +50°C (14 a 122°F)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180338_159.jpg)
Test dei Cavi Patch Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
550MHz Trasmissione Stabile
La Frequenza Massima di 550MHz e lo speod Ethemnet 1000-T consentono una trasmissione dei dati più affidabile.
Connettori Placcati in Oro
Trasmissione Stabile
Conduttori in Rame Puro
Minore Perdita di Segnale
4 Coppie Ritorte a Trefolo
Anti-Interferenza Elettromagnetica
Codifica dei Colori dei Cavi per una Rapida Identificazione Visiva
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202312071818350dybci.jpg)
Prodotti Personalizzati su Misura per le Vostre Esigenze
Diverse Opzioni Personalizzate
Scegliete le opzioni più adatte in base alle vostre applicazioni.
Controllo di Qualità Rigoroso
Garantire prodotti di alta qualità con lo stato di impianto di test.
Supporto Tecnico
Ottenere il supporto da parte di un team di ingegneri professionisti.
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Compatibility (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
T***a
United States
May 20, 2024
Strong and durable. Worth buying if you need them.
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0J***s
United States
May 08, 2023
Nice cable. Great service.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente