The mounting bracket is used to mount a vertical cable manager between two racks. It provides additional support for adjacent racks and can be used with all standard racks in data centers.
Clicca per aprire la vista espansa
Mounting Brackets for Vertical Cable Manager, Black, 4Pcs/Pack
#186927
#186927
24,40 € (Incl. IVA)
FS P/N: VRTCMB
293 Venduti
2 Recensioni
0 Domanda
Modelli:
18 In Magazzino DE, Riceverai entro il 24 set., 2024
12 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 7 ott., 2024
30 in Transito, Riceverai entro il 26 nov., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Mounting Bracket for Vertical Cable Manager with M6 Model Screws and Nuts
Specifications
Product Type
Mounting Bracket
Color
Black
Material
Cold-rolled Steel
Weight
0.37kg
For Use With
Vertical Cable Manager
Installation Type
Screw-In
Dimensions (HxWxD)
1.8"×3.6"×1.2" (45.2×91.0×30.0mm)
Package
4pcs/pack
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Videos
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
D***o
Australia
August 28, 2023
Worked well for my purpose.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0S***y
Australia
August 26, 2023
This was definitely a good buy.
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente