Il Generico Compatibile 800G OSFP Cavo ad Attacco Diretto funziona su rame passivo, che non richiede alimentazione aggiuntiva per garantire una connettività di qualità. Questo cavo di breakout è conforme agli standard OSFP MSA (Multi-Source Agreement) e IEEE 802.3ck. Fornisce una connessione di una porta OSFP da 800G su un'estremità e di due porte OSFP da 400G sull'altra estremità ed è adatto per interconnessioni economiche a distanza ravvicinata all'interno della sala apparecchiature di operatori di telecomunicazioni o centri dati, ecc.
Clicca per aprire la vista espansa
1m (3ft) Generico Compatibile 800G OSFP a 2x400G OSFP Cavo di Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto
#186727
#186727
267,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: OSFP-800G-2OPC01
9 Venduti
8 Recensioni
2 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 13 nov., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Generico Compatibile 800G OSFP a 2x400G OSFP Breakout Passivo Cavo DAC Twinax (1 metro, Passivo, OSFP a 2x OSFP, 28AWG)
Specifiche
Numero di Parte
OSFP800-2OPC01
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
800G OSFP (Finned Top) a 2× 400G
OSFP (Finned Top)
OSFP (Finned Top)
Tasso Massimo di Dati
800Gbps
Media
Rame
Tipo di Cavo
Passivo Twinax
Raggio Minimo di Curvatura
40.5mm
Consumo di Energia
≤0.1W
Lunghezza del Cavo
1m (3ft)
Cavo AWG
28AWG
Intervallo di Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Protocolli
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
Formato di Modulazione
PAM4
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Tipo di Cavo | Rame Passivo di Breakout | Rame Attivo ad Attacco Diretto | Rame Passivo ad Attacco Diretto | Rame Passivo ad Attacco Diretto | Rame Attivo ad Attacco Diretto |
Tasso di Dati | 800G a 2x 400G | 800G a 800G | 800G a 800G | 800G a 800G | 800G a 800G |
Tipo di Connettore | OSFP a 2x OSFP | QSFP-DD a QSFP-DD | QSFP-DD a QSFP-DD | OSFP a OSFP | QSFP-DD a QSFP-DD |
Consumo di Energia | ≤0.1W | ≤10W | ≤0.005W | ≤0.1W | ≤2.4W |
Lunghezza del Cavo | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 1-2m (3ft-7ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 0.5-2.5m (2ft-8ft) |
Cavo AWG | 28AWG | 32AWG | 28-30AWG | 28-30AWG | 28-30AWG |
Raggio Minimo di Curvatura | 40.5mm | 34mm | 69-81mm | 34.5-40.5mm | 34.5-40.5mm |
Materiale del Rivestimento | PVC (OFNR) | LSZH | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Protocolli | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | QSFP-DD MSA, IEEE 802.3ck | IEEE 802.3ck, QSFP-DD MSA | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | QSFP-DD MSA Rev. 5.0, CMIS Rev 4.0, SFF 8417, IEEE 802.3ck |
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
8
0
0
0
0
S***a
United States
December 04, 2023
Five Stars!!!! Many thanks for assisting us in getting this order done. The customer service in FS is fantastic.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0L***a
United States
September 10, 2023
FS offers us so many choices of 800G DAC cables, different colors, form factors, lengths, even breakout cables.... They just have all we need!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0J***o
Canada
September 09, 2023
Just needed some DAC cables to connect our equipment.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente