Migliorate la protezione della vostra scatola di giunzione con il giunto impermeabile CA-O001. Progettato per una perfetta compatibilità con tutte le scatole di derivazione FS, questo accessorio è realizzato in materiale plastico resistente per garantire prestazioni di lunga durata. La sua affidabile protezione sigillante salvaguarda i componenti critici del cablaggio dall'umidità e dai fattori ambientali. Con un processo di installazione facile e veloce, offre una connessione sicura e protetta per il cablaggio, rendendolo un'aggiunta essenziale alle installazioni esterne.
![CA-O001,Plastic Waterproof Joint Questa immagine riguarda CA-O001.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230731174550fz7krh.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![CA-O001,Plastic Waterproof Joint Questa immagine riguarda CA-O001.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230731174550fz7krh.jpg)
![CA-O001,Plastic Waterproof Joint Questa immagine riguarda CA-O001.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230731174550ve89fa.jpg)
![CA-O001,Plastic Waterproof Joint Questa immagine riguarda CA-O001.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230731174550obpuxw.jpg)
![CA-O001,Plastic Waterproof Joint Questa immagine riguarda CA-O001.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230731174550ptftt7.jpg)
![CA-O001,Plastic Waterproof Joint Questa immagine riguarda CA-O001.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230731174550ork98m.jpg)
CA-O001,Plastic Waterproof Joint
CA-O001, Giunto Impermeabile per Scatole di Giunzione
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202310301559010l9z7t.jpg)
Il CA-O001 offre una protezione affidabile contro polvere, acqua e altri agenti contaminanti. Con la pioggia o con il sole, potete contare su questo giunto impermeabile per salvaguardare i vostri cavi e dispositivi.
1. Svitare la spina.
2. Svitare il dado di tenuta.
3. Inserire il cavo nell'apertura.
4. Posizionare il lato filettato nel foro.
5. Stringere il giunto impermeabile per fissarlo in posizione.
6. Installare e serrare il dado per creare una tenuta solida.