FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC-10PK.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC-10PK.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC-10PK.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC-10PK.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC-10PK.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC-10PK.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC-10PK.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC-10PK.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC-10PK.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC-10PK.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC-10PK.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC-10PK.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC-10PK.
Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC-10PK.

3ft (0.9m) Cat6 Snagless Unshielded (UTP) PVC CM Ethernet Network Patch Cable, White, 10pcs/pack

#186266
#186266

Pure Bare Copper PoE++ 550MHz

39,04 € (Incl. IVA)
FS P/N: C6UTPSGPVC-10PK
15 Venduti
1 Recensione
1 Domanda
3 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 2 set., 2024
20 in Transito, Riceverai entro il 26 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Cat6 Snagless Unshielded (UTP) Ethernet Network Patch Cable, 24AWG, 1000Base-T

Cat6 UTP patch cable features 24AWG unshielded twisted pair stranded copper cable with a high performance modular plug at each end. Snagless design protects the locking clips on the RJ45 connectors from being damaged or snapped off during installation.
It exceeds the performance of the Cat6 Ethernet network cable standard and offers the cost-effective solution for indoor Gigabit Ethernet data center applications, supporting up to 1000Mbps and 550MHz within 100 meters of cable.

Specifications
Cable Type
Cat6 Snagless
Shielding Type
Unshielded (U/UTP)
Cable Jacket
PVC CM (Round)
Length
3ft (0.9m) (Including Plugs)
Data Rate Support
1000Base-T and Maximum to 10GBase-T
Maximum (Tested) Frequency
550MHz
Conductor Type
Stranded Pure Bare Copper
Connectors
RJ45 (Male)
Gauge (AWG)
24 (7/0.20mm)
Cable Outer Diameter (mm)
6.1 ± 0.4
PoE Compatibility
PoE/PoE+/PoE++
Wire Scheme
T568B, Straight
Operating Temperature
-20 to +75°C (-4 to 167°F)
Installation Temperature
-10 to +50°C (14 to 122°F)

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance patch cables.

Quality Testing Program

Patch Cables Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
550MHz Stable Transmission
550MHz Maxdimum Frequency and 1000-T Ethemnet speod allow more relable data transmission.
Gold-plated Connectors
Stable Transmission
Pure Copper Conductors
Less Signal Loss
Stranded 7 Twisted Pairs
Anti-electromagnetic Interference
Triple Protection of Patch Cables

RJ45 modular plug, PVC Jacket and strain relief boot to increase the service life of the cable.

RJ45 Modular Plug

Modular plug enhances the stability of the network connection.

PVC Jacket

PVC Jacket has good flame retardant performance.

Strain Relief Boot

The boot increases the friction for plugging and unplugging.

Fluke Networks-Cable Testing

100% Fluke Patch Cord Test confidence that each patch cord delivers specified performance.

Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
1
0
0
0
0

A***d

United States

April 05, 2023
5.0
Will order again when needed.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Visti di recente