FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda C6SFTPSGPVC-10PK.
Questa immagine riguarda C6SFTPSGPVC-10PK.
Questa immagine riguarda C6SFTPSGPVC-10PK.
Questa immagine riguarda C6SFTPSGPVC-10PK.
Questa immagine riguarda C6SFTPSGPVC-10PK.
Questa immagine riguarda C6SFTPSGPVC-10PK.
Questa immagine riguarda C6SFTPSGPVC-10PK.
Questa immagine riguarda C6SFTPSGPVC-10PK.
Questa immagine riguarda C6SFTPSGPVC-10PK.
Questa immagine riguarda C6SFTPSGPVC-10PK.
Questa immagine riguarda C6SFTPSGPVC-10PK.
Questa immagine riguarda C6SFTPSGPVC-10PK.

10ft (3m) Cat6 Snagless Shielded (SFTP) PVC CM Ethernet Network Patch Cable, Blue, 10pcs/pack

#186207
#186207

Rame Nudo Puro PoE++ 550MHz

59,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: C6SFTPSGPVC-10PK
34 Venduti
0 Recensione
2 Domande
11 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 19 lug., 2024
10 in Transito, Riceverai entro il 21 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Cat6 Snagless Shielded (SFTP) Ethernet Network Patch Cable, 26AWG, 1000Base-T

Cat6 network patch cable is the cost-effective solution for indoor data center applications, supporting up to 1000BASE-T within 100m and 10 Gigabit Ethernet over the limited distance specified in the industry. And it is fully backward compatible with all the previous categories.

The FS Cat6 patch cables conductor apply Pure Bare Copper with high electrical conductivity and low signal transmission attenuation. The sheath material is new environmentally friendly material PVC CM, which is durable, flame-retardant, resistant to bending.

Specifications
Cable Type
Cat6 Snagless
Shielding Type
Shielded (SFTP)
Cable Jacket
PVC CM (Round)
Length
6in (0.15m) (Including Plugs)
Conductor Material
Pure Bare Copper
Conductor Type
Stranded
Data Rate Support
1000Base-T and Maximum to 10GBase-T
Maximum (Tested) Frequency
550MHz
Gauge (AWG)
26 (7/0.16mm)
Cable Outer Diameter (mm)
6.2 ± 0.3
Max Transmission Distance
100m
Twisted Pairs
4 Pairs
Wire Scheme
T568B, Straight
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Operating Temperature
-20 to +75°C (-4 to 167°F)
Installation Temperature
-10 to +50°C (14 to 122°F)

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance patch cables.

Quality Testing Program

Patch Cables Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
550MHz Stable Transmission
550MHz Maxdimum Frequency and 1000-T Ethemnet speod allow more relable data transmission.
Gold-plated Connectors
Stable Transmission
Pure Copper Conductors
Less Signal Loss
Stranded 4 Twisted Pairs
Anti-electromagnetic Interference
Triple Protection of Patch Cables

RJ45 modular plug, PVC Jacket and strain relief boot to increase the service life of the cable.

RJ45 Modular Plug

Modular plug enhances the stability of the network connection.

PVC Jacket

PVC Jacket has good flame retardant performance.

Strain Relief Boot

The boot increases the friction for plugging and unplugging.

Fluke Networks-Cable Testing

100% Fluke Patch Cord Test confidence that each patch cord delivers specified performance.

Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Visti di recente