FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC-10PK.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC-10PK.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC-10PK.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC-10PK.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC-10PK.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC-10PK.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC-10PK.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC-10PK.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC-10PK.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC-10PK.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC-10PK.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC-10PK.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC-10PK.
Questa immagine riguarda C6ASFTPSGPVC-10PK.

4ft (1.2m) Cat6a Snagless Shielded (SFTP) PVC CM Ethernet Network Patch Cable, White, 10pcs/pack

#186074
#186074

Pure Bare Copper PoE++ 550MHz

34,16 € (Incl. IVA)
FS P/N: C6ASFTPSGPVC-10PK
30 Venduti
5 Recensioni
1 Domanda
10 in Transito, Riceverai entro il 20 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Cat6a Cavo Patch di Rete Ethernet Schermato (SFTP) Snagless, 26AWG, 10GBase-T

Il cavo patch di rete Cat6a è la soluzione economica per le applicazioni interne dei data center, in grado di supportare fino a 10GBase-T e 550MHz in 100 metri di cavo. Inoltre, è completamente compatibile con tutte le categorie precedenti.

Il conduttore dei cavi patch FS cat6a è in puro rame nudo con elevata conducibilità elettrica e bassa attenuazione del segnale. Il materiale della guaina è il nuovo materiale ecologico PVC CM, durevole, ignifugo e resistente alla flessione.

Specifications
Tipo di Cavo
Cat6a Snagless
Tipo di Schermatura
Schermato (SFTP)
Rivestimento del Cavo
PVC CM (Rotondo)
Lunghezza
4ft (1.2m) (Comprese le spine)
Materiale del Conduttore
Rame Puro Nudo
Tipo di Conduttore
Trefolo
Supporto della Velocità di Dati
10GBase-T
Frequenza Massima (Testata)
550MHz
Calibro (AWG)
26 (7/0.16mm)
Diametro Esterno del Cavo (mm)
6.2 ± 0.3
Distanza Massima di Trasmissione
100m
Coppie Ritorte
4 Coppie
Schema del Cavo
T568B, Dritto
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Temperatura d'Esercizio
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura di Conservazione
-10 a +50°C (14 a 122°F)

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance patch cables.

Quality Testing Program

Patch Cables Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
550MHz Stable Transmission
This cable speeds up to 550MHz and supports 10GBase-T Ethernet, which allows for more reliable data transmission.
Gold-plated Connectors
Stable Transmission
Pure Copper Conductors
Less Signal Loss
Stranded 4 Twisted Pairs
Anti-electromagnetic Interference
Triple Protection of Patch Cables

RJ45 modular plug, PVC Jacket and strain relief boot to increase the service life of the cable.

RJ45 Modular Plug

Modular plug enhances the stability of the network connection.

PVC Jacket

PVC Jacket has good flame retardant performance.

Strain Relief Boot

The boot increases the friction for plugging and unplugging.

Fluke Networks-Cable Testing

The patch cables pass the Fluke Patch Cord Test and deliver specified testing report, in which includes NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N as well as RL.

Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
5
0
0
0
0

R***r

United States

May 17, 2023
5.0
Sturdy and well-insulated. It's built to last, which is what I needed it for. It carries the signal from a router to a computer used for live streaming. We've had zero issues with dropped connections, so it's doing its job well.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0

C***g

United States

May 09, 2023
5.0
This Cat6a is thicker and faster. We replaced an older wire with it and now thinking of replacing the rest of it. The 6a is a bit beefy, would recommend it.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

S***e

United States

May 08, 2023
5.0
Nice, high-quality cable.
I use these with my 10 Gigabit network and I can confirm they are actually Cat6a 10 Gigabit network cables.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Visti di recente