FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda C7SFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C7SFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C7SFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C7SFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C7SFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C7SFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C7SFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C7SFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C7SFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C7SFTPSGPVC.

10ft (3m) Cavo Patch di Rete Ethernet Cat7 Snagless di Protezione Schermato (SFTP) PVC CMX, Nero

#18573
#18573

Coppia Intrecciata Incagliato Puro Rame Nudo 600MHz PoE++ EMI T568B Test Fluke

6,22 € (Incl. IVA)
FS P/N: C7SFTPSGPVC
10.1K Venduti
3 Recensioni
5 Domande
270 In Magazzino DE, Riceverai entro il 24 set., 2024
576 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 7 ott., 2024
300 in Transito, Riceverai entro il 2 dic., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Cavo Patch di Rete Ethernet Cat7 Snagless di Protezione Schermato (SFTP), 26AWG, 10GBase-T

Il cavo di rete patch Cat7 è la soluzione economica per la gestione di data center per interni, supportando fino a 10GBase-T e 600MHz in 100 metri di cavo. È anche completamente compatibile con tutte le categorie precedenti.
Il conduttore dei cavi patch FS cat7 applica rame puro nudo con elevata conducibilità elettrica e bassa attenuazione del segnale. Il materiale della guaina è il nuovo materiale ecologico PVC CM, durevole, ignifugo e resistente alla flessione.

Specifiche
Tipo di cavo
Cat7 Snagless di Protezione
Tipo di schermatura
Schermato (SFTP)
Rivestimento del cavo
PVC CMX (Rotondo)
Lunghezza
10ft (3m) (Compresi Spinotti)
Materiale conduttore
Rame privo di ossigeno
Tipo di conduttore
A Treccia
Supporto del traffico dati
10GBase-T
Larghezza di Banda Standard
600MHz
Spessore (AWG)
26 (7/0.16mm)
Diametro esterno del cavo (mm)
6.2 ± 0.3
Distanza Massima di Trasmissione
100m
Coppie incrociate
4 Coppie
Schema dei cavi
T568B, Diretto
Standard
ISO/IEC 11801
Temperatura di funzionamento
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura di installazione
-10 a +50°C (14 a 122°F)

Sistema di controllo della Qualità

Date un'occhiata al nostro programma di test per ottenere i nostri cavi patch Ethernet affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

FS Programma Assicurato per Cavi Ethernet Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Cavo Patch di Rete Ethernet Cat7 Schermato (SFTP)

Il cavo di rame privo di ossigeno assicura una trasmissione del segnale stabile ed efficiente

Scarico della deformazione modellato con design Snagless di protezione, per un facile utilizzo

Coppia intrecciata schermata, con treccia metallica e guaina che interrompe le interferenze

Cavo SFTP a torsione di precisione

8 conduttori sono attorcigliati in 4 coppie che sono state avvolte da una schermatura in lamina e da una trecciatura. La precisa torsione può contrastare efficacemente la diafonia del segnale tra le coppie, garantendo la stabilità della trasmissione del segnale.

Eccellente test di prestazione

I cavi patch FS Cat7 superano al 100% il test Fluke Channel e forniscono il rapporto di prova specificato, in cui sono inclusi NEXT, Return Loss, ACR-F e ACR-N. Il rapporto indica che ogni cavo patch è di alta qualità e prestazione.

Soluzione di cablaggio in rame

Ampiamente utilizzato in data center, armadi di rete, uffici per collegare qualsiasi apparecchiatura di trasmissione dati, come gli switch PoE. Le soluzioni di cablaggio strutturato vi aiutano a progettare, implementare e persino mantenere una circostanza dati efficiente e flessibile.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Application (2)Anti-interference (1)Data Rate (1)T568B (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.7
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
2
1
0
0
0

D***r

Netherlands

July 02, 2022
5.0
I put one cable into use and it works flawlessly. The service provided by FS is excellent: swift response and quick delivery.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0

B***n

United States

November 14, 2018
5.0
I've already used 5ft cable, and it's working well. So I decided to buy another length to connect the rest of my network.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

C***t

United States

November 10, 2018
4.0
10 feet is the right length I need. Connectors are perfectly and securely mounted on both ends of the computer and router.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente