Il cavo patch Cat6 slim è la soluzione perfetta per le applicazioni di data center ad alta densità. Le dimensioni ridotte del cavo patch contribuiscono ad alleviare la congestione e a migliorare il flusso d'aria nei rack. L'involucro Snagless impedisce che il cavo si impigli durante l'installazione e fornisce un ulteriore scarico della tensione.
![25ft (7.6m) Cat6 Snagless Cavo Patch di Rete Ethernet CM Slim in PVC Non Schermato (UTP), Giallo Questa immagine riguarda C6UTPSGSPVC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230615171014gbc6bt.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![25ft (7.6m) Cat6 Snagless Cavo Patch di Rete Ethernet CM Slim in PVC Non Schermato (UTP), Giallo Questa immagine riguarda C6UTPSGSPVC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230615171014gbc6bt.jpg)
![25ft (7.6m) Cat6 Snagless Cavo Patch di Rete Ethernet CM Slim in PVC Non Schermato (UTP), Giallo Questa immagine riguarda C6UTPSGSPVC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230615171014ap3qrv.jpg)
![25ft (7.6m) Cat6 Snagless Cavo Patch di Rete Ethernet CM Slim in PVC Non Schermato (UTP), Giallo Questa immagine riguarda C6UTPSGSPVC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023061517101453rw6c.jpg)
![25ft (7.6m) Cat6 Snagless Cavo Patch di Rete Ethernet CM Slim in PVC Non Schermato (UTP), Giallo Questa immagine riguarda C6UTPSGSPVC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202306151710144x0loj.jpg)
![25ft (7.6m) Cat6 Snagless Cavo Patch di Rete Ethernet CM Slim in PVC Non Schermato (UTP), Giallo Questa immagine riguarda C6UTPSGSPVC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230615171014djvn6w.jpg)
25ft (7.6m) Cat6 Snagless Cavo Patch di Rete Ethernet CM Slim in PVC Non Schermato (UTP), Giallo
Cat6 Snagless Booted Cavo patch di rete Ethernet sottile non schermato (UTP), 28AWG, 1/10G Base-T
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180338_159.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221028180750k214nx.jpg)
RJ45 modular plug, PVC Jacket and strain relief boot to increase the service life of the cable.
RJ45 Modular Plug
It is compatible with laptops, routers, TVs, TV boxes, switches, printers, etc.
PVC Jacket
PVC Jacket has good flame retardant performance.
Strain Relief Boot
The boot increases the friction for plugging and unplugging.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202404121552245s707a.jpg)
100% Fluke Patch Cord Test confidence that each patch cord delivers specified performance.
K***s
United States
B***o
United States
A***n
United States