FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda C6UTPSGSPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGSPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGSPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGSPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGSPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGSPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGSPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGSPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGSPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGSPVC.

25ft (7.6m) Cat6 Snagless Cavo Patch di Rete Ethernet CM Slim in PVC Non Schermato (UTP), Bianco

#185684
#185684

Pure Bare Copper PoE++ 550MHz

13,42 € (Incl. IVA)
FS P/N: C6UTPSGSPVC
1.7K Venduti
3 Recensioni
4 Domande
49 In Magazzino DE, Riceverai entro il 27 set., 2024
176 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 14 ott., 2024
300 in Transito, Riceverai entro il 25 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Cat6 Snagless Booted Cavo patch di rete Ethernet sottile non schermato (UTP), 28AWG, 1/10G Base-T

Il cavo patch Cat6 slim è la soluzione perfetta per le applicazioni di data center ad alta densità. Le dimensioni ridotte del cavo patch contribuiscono ad alleviare la congestione e a migliorare il flusso d'aria nei rack. L'involucro Snagless impedisce che il cavo si impigli durante l'installazione e fornisce un ulteriore scarico della tensione.

Specifications
Tipo di Cavoe
Cat6 Slim Snagless
Tipo di schermatura
Non schermato (UTP)
Guaina per cavi
PVC CM (Round)
Lunghezza
25ft (7.6m) (Including Plugs)
Materiale conduttore
Rame puro nudo
Tipo di conduttore
Stranded
Supporto della velocità dei dati
1000Base-T e massima a 10GBase-T
frequenza massima (testata)
550MHz
Gauge (AWG)
28 (7/0.127mm)
Diametro esterno del cavo (mm)
3.8 ± 0.2
Plug /Jack Compatibilità
RJ45
Coppie ritorte
4 Pairs
Wire Scheme
T568B, Dritto
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Temperatura di esercizio
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura di installazione
-10 a +50°C (14 a 122°F)

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere cavi patch affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Cavi Patch Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
550MHz Stable Transmission
550MHz Maximum Frequency and 1000Base-T Ethernet speed allow more reliable data transmission.
Gold-plated Connectors
Stable Transmission
Pure Copper Conductors
Less Signal Loss
Stranded 4 Twisted Pairs
Anti-electromagnetic Interference
Triple Protection of Patch Cables

RJ45 modular plug, PVC Jacket and strain relief boot to increase the service life of the cable.

RJ45 Modular Plug

It is compatible with laptops, routers, TVs, TV boxes, switches, printers, etc.

PVC Jacket

PVC Jacket has good flame retardant performance.

Strain Relief Boot

The boot increases the friction for plugging and unplugging.

Save Cabinet Space and Facilitate Airflow Movement in Data Center
The slim cable diameter is smaller than regular cable, saving time and cost of expanding or replacing cable pathways.
Easy to Install
More space for your fingers during installs
Improve Airflow and Cooling
Slim patch cables reduce pathway congestion much
Application
Cluttered data centers and other places where space is tight
Fluke Networks-Cable Testing

100% Fluke Patch Cord Test confidence that each patch cord delivers specified performance.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (4)Vantaggio (1)Certification (1)Customization (1)Function (1)Product Comparison (1)T568B (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
3
0
0
0
0

K***s

United States

November 01, 2023
5.0
We use the thin CAT 6 in out data centers /MDF and IDF’s. The thin cables really help with cable management.Thanks!
Acquisto verificato
Utile 15
Commento 0

B***o

United States

October 28, 2023
5.0
I bought it for my doorbell IP camera. The low-profile plug worked perfectly.
Acquisto verificato
Utile 12
Commento 0

A***n

United States

March 13, 2023
5.0
One of the best quality cables I have used.
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Visti di recente