FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda C6UTPSGSPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGSPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGSPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGSPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGSPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGSPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGSPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGSPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGSPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGSPVC.

20ft (6.1m) Cat6 Snagless Cavo Patch di Rete Ethernet CM Slim in PVC Non Schermato (UTP), Bianco

#185683
#185683

Pure Bare Copper PoE++ 550MHz

12,20 € (Incl. IVA)
FS P/N: C6UTPSGSPVC
1.1K Venduti
5 Recensioni
4 Domande
30 In Magazzino DE, Riceverai entro il 27 set., 2024
117 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 14 ott., 2024
150 in Transito, Riceverai entro il 12 nov., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Cat6 Snagless Booted Cavo patch di rete Ethernet sottile non schermato (UTP), 28AWG, 1/10G Base-T

Il cavo patch Cat6 slim è la soluzione perfetta per le applicazioni di data center ad alta densità. Le dimensioni ridotte del cavo patch contribuiscono ad alleviare la congestione e a migliorare il flusso d'aria nei rack. L'involucro Snagless impedisce che il cavo si impigli durante l'installazione e fornisce un ulteriore scarico della tensione.

Specifications
Tipo di Cavoe
Cat6 Slim Snagless
Tipo di schermatura
Non schermato (UTP)
Guaina per cavi
PVC CM (Round)
Lunghezza
20ft (6.1m) (Including Plugs)
Materiale conduttore
Rame puro nudo
Tipo di conduttore
Stranded
Supporto della velocità dei dati
1000Base-T e massima a 10GBase-T
frequenza massima (testata)
550MHz
Gauge (AWG)
28 (7/0.127mm)
Diametro esterno del cavo (mm)
3.8 ± 0.2
Plug /Jack Compatibilità
RJ45
Coppie ritorte
4 Pairs
Wire Scheme
T568B, Dritto
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Temperatura di esercizio
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura di installazione
-10 a +50°C (14 a 122°F)

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere cavi patch affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Cavi Patch Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
550MHz Stable Transmission
550MHz Maximum Frequency and 1000Base-T Ethernet speed allow more reliable data transmission.
Gold-plated Connectors
Stable Transmission
Pure Copper Conductors
Less Signal Loss
Stranded 4 Twisted Pairs
Anti-electromagnetic Interference
Triple Protection of Patch Cables

RJ45 modular plug, PVC Jacket and strain relief boot to increase the service life of the cable.

RJ45 Modular Plug

It is compatible with laptops, routers, TVs, TV boxes, switches, printers, etc.

PVC Jacket

PVC Jacket has good flame retardant performance.

Strain Relief Boot

The boot increases the friction for plugging and unplugging.

Save Cabinet Space and Facilitate Airflow Movement in Data Center
The slim cable diameter is smaller than regular cable, saving time and cost of expanding or replacing cable pathways.
Easy to Install
More space for your fingers during installs
Improve Airflow and Cooling
Slim patch cables reduce pathway congestion much
Application
Cluttered data centers and other places where space is tight
Fluke Networks-Cable Testing

100% Fluke Patch Cord Test confidence that each patch cord delivers specified performance.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (4)Vantaggio (1)Customization (1)Function (1)Package Quantity (1)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
5
0
0
0
0

D***l

Canada

October 28, 2023
5.0
This length is perfect for connecting devices across different rooms without any signal loss or drop in performance. Whether I'm streaming 4K videos, online gaming, or transferring large files, this Cat 6 cable handles it all with ease.
Acquisto verificato
Utile 10
Commento 0

A***n

United States

April 26, 2023
5.0
We used these in our office at work. The length is great, Great product for our money. And the quality of the material appears to be durable and strong. I would definitely recommend and buy this product again.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

M***k

United States

April 19, 2023
5.0
We struggled finding long enough Ethernet to go through the living and down the hall into the game room. This was literally the perfect length and has a strong connection.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Visti di recente