Il transceiver QSFP28 fornisce un throughput di 100GBase-BX fino a 20 km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nmTx/1280nmRx tramite un connettore LC. Questa unità bidirezionale deve essere utilizzata con un altro transceiver o dispositivo di rete con lunghezze d'onda simili. Sono inoltre disponibili funzioni di diagnostica digitale tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in varie applicazioni, come quelle di 100G Ethernet, data center e storage area network.
Clicca per aprire la vista espansa
HPE Aruba Compatibile 100GBASE-BX20 QSFP28 1310nm-TX/1280nm-RX 20km Estensione della Temperatura OS2 DOM Simplex LC SMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico
#185645
#185645
2.803,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP28-100G-BX20
18 Venduti
1 Recensione
0 Domanda
Transceiver Type:
7 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 25 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
HPE Aruba Compatibile 100GBASE-BX20 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico per Ethernet e Data Center (SMF, 1280nm-TX/1310nm-RX, 20km, LC, Temp. Estesa, DOM)
Specifications
Numero di Parte
QSFP28-100G-BX20
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
103.1Gbps
Lunghezze d'Onda
1310nm-TX/1280nm-RX
Distanza Massima del Cavo
20km
Connettore
Simplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-4.3~4.5dBm
Potenza Minima del Ricevitore
-14.5dBm
Max Powerbudget
13dB
Sovraccarico del Ricevitore
4.5dBm
Consumo di Energia
≤5W
Rapporto di Estinzione
>4dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Estesa
-20 a 85°C
Protocolli
QSFP28 MSA
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
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Connettività 100G per Data Center
Caratterizzato da 5W a basso consumo, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 100G.
Testati su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Center Wavelength | 1280nm/1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connector | Simplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Cable Distance (Max.) | 20km | 20km | 20km |
Cable Type | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Transmitter Type | DFB | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Temperature Range | -20 to 85°C (EXT) | 0 to 70°C | -40 to 85°C (IND) |
Application | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet |
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
Е***а
Russian Federation
April 18, 2023
This QSFP works as advertised; It was shown as a supported QSFP on my Cisco switch.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente