FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda QSFP-4W40-100G-E.
Questa immagine riguarda QSFP-4W40-100G-E.
Questa immagine riguarda QSFP-4W40-100G-E.
Questa immagine riguarda QSFP-4W40-100G-E.
Questa immagine riguarda QSFP-4W40-100G-E.
Questa immagine riguarda QSFP-4W40-100G-E.
Questa immagine riguarda QSFP-4W40-100G-E.
Questa immagine riguarda QSFP-4W40-100G-E.
Questa immagine riguarda QSFP-4W40-100G-E.
Questa immagine riguarda QSFP-4W40-100G-E.

HPE Aruba Compatibile 100GBASE-ER4L QSFP28 1310nm 40km Extended Temperature DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico

#185640
#185640

Semtech Lumentum EML BOX ≤5.5W Duplex LC SMF Extended

3.314,74 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-4W40-100G-E
6 Venduti
6 Recensioni
0 Domanda
5 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
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
HPE Aruba Compatibile 100GBASE-4W40 QSFP28 Modulo Transceiver (SMF, 1310nm, 40km, LC, Extended Temp, DOM)

HPE Aruba Compatibile QSFP28 transceiver è stato progettato per l'uso in throughput 100GBASE Ethernet fino a 40km su SMF duplex LC utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm. La portata completa di 40km richiede l'uso di FEC sulla piattaforma host. Senza FEC, la portata è di 30km.

Progettato per applicazioni in impianti esterni con un intervallo di temperatura esteso (-20 a 85°C), questo transceiver è conforme agli standard SFF-8636 e 4WDM MSA. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) integrato consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto alle applicazioni Data Center.
Nota: Il P/N FS è cambiato da Q28-ER4L-100G-X a QSFP-4W40-100G-E, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.

Specifications
Numero di Parte
QSFP-4W40-100G-E
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Lunghezze d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
40km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML
Tipo di Ricevitore
APD
Potenza TX
-2.5~6.5dBm
Potenza RX
-20.5~-3.5dBm
Power Budget
18dB
Rapporto di Estinzione
>4.5dB
Consumo di Energia
≤5.5W
Modulazione
4x 25G NRZ
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Estesa
-20 a 85ºC ( -4 a 185 °F)
Dimensione del Nucleo
9um/125um
Tecnologia di Imballaggio
Imballaggio BOX
Protocolli
SFF-8636, 4WDM MSA
Garanzia
5 Anni

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Connettività 100G per Data Center

Caratterizzato da un basso consumo di 5,5W, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 100G.

I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
1310nm
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0-70°C
Consente di Ottenere una Connettività senza Soluzione di Continuità per la Rete
Riconfigurazione del transceiver per il funzionamento con marche diverse, FS BOX offre flessibilità nei costi di magazzino.
Lunghezza d'Onda Centrale
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connettore
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Distanza del Cavo (Max.)
40km
40km
40km
40km
Tipo di Cavo
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulazione
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Tipo di Trasmettitore
EML
EML
EML
4x LAN WDM DML TOSA
Tecnologia di Imballaggio
Imballaggio BOX
Imballaggio BOX
Imballaggio BOX
Imballaggio BOX
Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Intervallo di Temperatura
-20 a 85°C (EXT)
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C
Applicazione
Centro Dati
100GBASE Ethernet
Centro Dati
100GBASE Ethernet
Centro Dati
100GBASE Ethernet
Centro Dati
100GBASE Ethernet
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
6
0
0
0
0

C***r

United States

April 24, 2023
5.0
The modules are working fantastic, as expected.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

J***t

Senegal

April 07, 2023
5.0
We ordered two for our 28km transmission, and hoped to receive them as soon as possible. The sales kindly arranged the shipping quickly and informed us of the logistics. The products arrived faster than we expected and ran well on our Cisco switches.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

B***a

Netherlands

April 01, 2023
5.0
With the DOM feature, it is easy for us to troubleshoot the failure of the link, which offers us a lot of convenience. Nice feature.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente