Il HPE Aruba Compatibile QSFP28 transceiver fornisce 100GBase-BX throughput fino a 10 km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1271nm-TX/1331nm-RX tramite un connettore LC. Questa unità bidirezionale deve essere utilizzata con un altro transceiver o dispositivo di rete con lunghezze d'onda simili. Sono inoltre disponibili funzioni di diagnostica digitale tramite l'interfaccia I2C, come specificato dalla QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in varie applicazioni, come quelle di 100G Ethernet, data center e storage area network.
![HPE Aruba Compatibile 100GBASE-BX10 QSFP28 1271nm-TX/1331nm-RX 10km OS2 DOM Simplex LC SMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230527101001ssab3c.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![HPE Aruba Compatibile 100GBASE-BX10 QSFP28 1271nm-TX/1331nm-RX 10km OS2 DOM Simplex LC SMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230527101001ssab3c.jpg)
![HPE Aruba Compatibile 100GBASE-BX10 QSFP28 1271nm-TX/1331nm-RX 10km OS2 DOM Simplex LC SMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230527101001rnyi4p.jpg)
![HPE Aruba Compatibile 100GBASE-BX10 QSFP28 1271nm-TX/1331nm-RX 10km OS2 DOM Simplex LC SMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230527101001vlelb4.jpg)
![HPE Aruba Compatibile 100GBASE-BX10 QSFP28 1271nm-TX/1331nm-RX 10km OS2 DOM Simplex LC SMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230527101001p8xr1r.jpg)
![HPE Aruba Compatibile 100GBASE-BX10 QSFP28 1271nm-TX/1331nm-RX 10km OS2 DOM Simplex LC SMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202305271010018eohqi.jpg)
HPE Aruba Compatibile 100GBASE-BX10 QSFP28 1271nm-TX/1331nm-RX 10km OS2 DOM Simplex LC SMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico
#185637
#185637
730,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: Q28-100G-BX10
19 Venduti
7 Recensioni
0 Domanda
Transceiver Type:
1 In Magazzino DE, Riceverai entro il 12 lug., 2024
30 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 26 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
HPE Aruba Compatibile 100GBASE-BX10 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico per Ethernet e Data Center (SMF, 1271nm-TX/1331nm-RX, 10km, LC, DOM)
Specifications
Numero di Parte
Q28-100G-BX10
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
106.25Gbps
Lunghezze d'Onda
1271nm-TX/1331nm-RX
Distanza Massima del Cavo
10km
Connettore
Simplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-1.9-4.8dBm
Riflettanza del Ricevitore
< -26dB
Min Powerbudget
6.3dB
Sovraccarico del Ricevitore
4.8dBm
Consumo di Energia
<4W
Rapporto di Estinzione
>3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
QSFP28 MSA
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202309121620264y0j8p.jpg)
Caratteristiche
Connettività 100G per Data Center e Telecom
Caratterizzato da 4W a basso consumo, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 100G.
Testati su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230816105650bvclgd.jpg)
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
1271nm/1331nm
Test di Temperatura
0~70°C
Center Wavelength | 1271nm/1331nm | 1280nm/1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connector | Simplex LC | Simplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Cable Distance (Max.) | 10km | 20km | 20km | 20km |
Cable Type | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x26.56G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Transmitter Type | DFB | DFB | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Temperature Range | 0 to 70°C | -20 to 85°C (EXT) | 0 to 70°C | -40 to 85°C (IND) |
Application | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet |
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
6
1
0
0
0
M***y
United States
December 04, 2023
The packaging is small and exquisite. Good workmanship and good compatibility.
Plugged into the Huawei 100Gb switch works stably, directly replacing the original old single-mode module, and upgrading the old single-mode fiber bandwidth to 100Gb.
Plugged into the Huawei 100Gb switch works stably, directly replacing the original old single-mode module, and upgrading the old single-mode fiber bandwidth to 100Gb.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0K***z
United States
November 21, 2023
I wasn’t expecting any extra information but this is excellent customer service and I am more than impressed! Thank you!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0B***b
United States
November 04, 2023
The module has been installed and used, running very stable, good compatibility. The price is relatively affordable, especially satisfied, the next time there will be a need to buy.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente