FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda C6SFTPPVC.
Questa immagine riguarda C6SFTPPVC.
Questa immagine riguarda C6SFTPPVC.
Questa immagine riguarda C6SFTPPVC.
Questa immagine riguarda C6SFTPPVC.
Questa immagine riguarda C6SFTPPVC.
Questa immagine riguarda C6SFTPPVC.
Questa immagine riguarda C6SFTPPVC.

Cavo Solido Ethernet Cat6 Bulk, 1000ft, SF/UTP, 23AWG, PVC CMR, Blu

Hot #18543
Hot #18543

Rame Nudo Solido PVC 1G Interno

425,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: C6SFTPPVC
681 Venduti
8 Recensioni
15 Domande
3 In Magazzino DE, Riceverai entro il 16 set., 2024
10 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
3 in Transito, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Cat6 Cavo Network Ethernet Bulk SF/UTP, Solido, PVC CMR, 23AWG

Cat6 è un cavo di rete a "4 coppie attorcigliate" utilizzato per applicazioni Ethernet 1000Base-T fino a 550MHz, e può anche fornire una velocità di 10G con una distanza di trasmissione fino a 37 metri. È retrocompatibile con lo standard Cat5/5e.
Il cablaggio Cat6 è adatto per il cablaggio di uffici ed edifici, come scuole e centri commerciali. Questo cavo è perfetto per tutte le installazioni di rete avanzate.

Specifiche
Tipo di cavo
Cat6
Tipo di protezione
SF/UTP
Guaina cavo
PVC CMR
Lunghezza del cavo
1000ft (305m)
Banda larga standard
250MHz
Flusso dati supportato
1000Base-T
Calibro cavo
23AWG
Tipo di conduttore
rame solido privo di ossigeno
Diametro del conduttore(mm)
0.565 ± 0.005
Diametro esterno del cavo (mm)
7.80 ± 0.40
Colore del cavo
Blu
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Temperatura di funzionamento
0 a 50°C (32 a 122°F)
Temperatura di installazione
-30 a 50°C (-22 a 122°F)
* 250MHz e' la larghezza di band standard, 550MHz e' una larghezza di banda di riferimento. Sul nostro pacco e’ segnalato 250MHz.
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Artigianato Innovativo per il Massimo delle Prestazioni e della Sicurezza

Circondato da una schermatura complessiva a treccia e da una lamina metallica, impedisce le interferenze EMI o di segnale.

Come Selezionare i Cavi CM, CMR e CMP?

Il rivestimento dei cavi Ethernet è disponibile in diversi tipi e materiali. È importante conoscere le differenze tra i cavi CM, CMR e CMP, perché ogni tipo viene utilizzato in luoghi diversi.

Applicazione Multiscena

Massima flessibilità per soddisfare i requisiti di un sistema unico. Ideale per applicazioni di rete multiple.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (15)Application (6)Certification (1)Fluke Test Report (1)Indoor Use (1)Length Mark (1)Matching Product (1)Pure Copper (1)Reliability (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
    5.0
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    8
    0
    0
    0
    0

    G***r

    United States

    March 16, 2023
    5.0
    Used for a new house build. The wire was easy to pull and never experienced a snag or bind up. Made the job so much easier. Would recommend and use again.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    P***n

    United States

    October 28, 2022
    5.0
    I ordered this with some doubt at first because of the brand that I have not use before. the order came fast and as promised exactly what was advertised.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    W***n

    Mexico

    June 23, 2022
    5.0
    all good thanks for the attention.
    Acquisto verificato
    Utile 5
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Risorse
    Visti di recente