FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda S5800-48T4S-DC.
01:34
Questa immagine riguarda S5800-48T4S-DC.
Questa immagine riguarda S5800-48T4S-DC.
Questa immagine riguarda S5800-48T4S-DC.
Questa immagine riguarda S5800-48T4S-DC.
Questa immagine riguarda S5800-48T4S-DC.
Questa immagine riguarda S5800-48T4S-DC.
Questa immagine riguarda S5800-48T4S-DC.
Questa immagine riguarda S5800-48T4S-DC.
Questa immagine riguarda S5800-48T4S-DC.
Questa immagine riguarda S5800-48T4S-DC.
Questa immagine riguarda S5800-48T4S-DC.
Questa immagine riguarda S5800-48T4S-DC.
Questa immagine riguarda S5800-48T4S-DC.

S5800-48T4S-DC, Switch Ethernet L3 con Licenza Avanzata a 48 Porte Gigabit RJ45, con 4 x 10Gb SFP+, Supporto MPLS, VXLAN-BGP-EVPN, Doppia PSU DC

#185423
#185423

MLAG VXLAN PTP MPLS LACP Flusso d'Aria da Fronte a Retro

2.131,34 € (Incl. IVA)
FS P/N: S5800-48T4S-DC
5 Venduti
77 Recensioni
10 Domande
2 In Magazzino DE, Riceverai entro il 10 lug., 2024
9 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 19 lug., 2024
5 in Transito, Riceverai entro il 3 ott., 2024
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
S5800-48T4S-DC, Switch Ethernet L3 con Licenza Avanzata a 48 Porte Gigabit RJ45, con 4x 10Gb SFP+, Supporto MPLS e MLAG, Doppia DC PSU

S5800-48T4S-DC è uno switch Ethernet di di Livello 3 con 48 porte RJ45 10/100/1000BASE-T e 4 porte 10Gb. Offre due alimentazioni DC sostituibili a caldo e ventole ridondanti a velocità variabile come caratteristiche standard. Il potente switch offre un inoltro non bloccante di 176 Gbps unito a uno switching L2 e L3 ricco di funzionalità.

Con la licenza avanzata, lo switch può ottenere funzioni di switching avanzate (tra cui MPLS, LDP, MPLS-L2VPN, MPLS-L3VPN, VXLAN-BGP-EVPN, IPFIX), lo switch offre una potente soluzione di routing di Livello 3 per le reti aziendali di nuova generazione, i data center, le reti metropolitane e le reti HCI (Hyper Converged Infrastructure).

Specifiche
Porte
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G/10G SFP+
Capacità di Switching
176 Gbps
Alimentazione
2 (1+1 Ridondanza) Sostituibili a Caldo
Tasso di Inoltro
132 Mpps
Numero di Ventola
3 (2+1 Ridondanza) Integrate
Flusso d'Aria
Fronte a Retro
Indirizzo MAC
114K
Numero di VLAN
4K
Memoria Flash
8GB (eMMC)
DRAM
2GB
Buffer di Pacchetti
9MB
Max./Min. Latenza
0.96μs/0.66μs
MPLS
Supporto
VXLAN-BGP-EVPN
Supporto
IPv4 Percorsi
56,000
IPv6 Percorsi
4,096
Tabella ARP
6,144
Telaio Jumbo
9,600
MTBF
>200,000 Ore
Dimensioni (AxLxP)
1.73''x17.5''x14.6'' (43.6x440x370mm)
Nota: Il cavo di alimentazione standard Europeo è quello predefinito. Se si necessita di altri cavi di alimentazione standard, si prega di segnalarlo nell'ordine o di contattare il proprio account manager.

Software Spotlights

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Switch di Accesso Gigabit con Uplink 10G
Porte Gigabit per switch di accesso o server, porte 10G per switch di aggregazione.
176 Gbps
Capacità di Commutazione
132 Mpps
Tasso di Inoltro
Livello 3
Tipo di Livello
1+1 Alimentatori DC Sostituibili a Caldo e 2+1 Ventole Ridondanti

I doppi alimentatori DC possono essere sostituiti senza spegnere il sistema e le ventole a velocità variabile con flusso d'aria front-to-back regolano automaticamente la velocità delle ventole per ridurre il consumo energetico.

Aggiornare la Rete con Larghezza di Banda e Scalabilità Elevate
Sia il livello di aggregazione che il livello di accesso sono progettati con collegamenti doppi, in modo da eliminare i colli di bottiglia e ottenere reti ad alta velocità e prestazioni affidabili.
Design della Ridondanza
Migliorare la Stabilità della Rete
Uplink 10G
Alta Larghezza di Banda per Soddisfare le Diverse Esigenze
Design Gerarchico
Facile da Espandere in Futuro
MPLS Aiuta a Stabilire Connessioni Punto a Punto

MPLS consente agli operatori di piccole e medie dimensioni di creare tunnel per i propri utenti, contribuendo a creare connessioni punto a punto e a realizzare l'intercomunicazione tra le reti di utenti.

MLAG Realizza Servizi Ininterrotti

Utilizzando lo stesso modello di switch, si ottiene un'architettura distribuita e ridondante per aggiornamenti ininterrotti del servizio e l'isolamento dei guasti per ridurre al minimo l'impatto.

VXLAN Raggiunge una Trasmissione di Dati Illimitata

La tecnologia VXLAN costruisce una rete virtuale di Livello 2 e crea tunnel virtuali su reti IP, consentendo la migrazione dei dati tra regioni e centri dati e l'allocazione flessibile delle risorse.

PTP (Precision Time Protocol) Supporta la Precisione al Sub-microsecondo

Il PTP TC consente agli switch di calcolare efficacemente il ritardo di trasmissione e di eseguire la compensazione temporale durante l'inoltro dei messaggi, riducendo così gli errori temporali e migliorando la precisione della sincronizzazione.

Ethernet Senza Perdita e Zero Perdita di Pacchetti

La tecnologia RDMA riduce il carico della CPU e risolve efficacemente la latenza della rete. PFC+ECN consente lo scambio intelligente di dati e previene la perdita di pacchetti, garantendo una trasmissione senza perdite.

RJ45 Porte
48x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T (combo)
48x 10GBASE-T
SFP Porte
48x 1G SFP
8x 1G SFP (combo)
PoE Porte
SFP+ Porte
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
12x 10G SFP+
25G/40G/100G Porte
4x 40G QSFP+
Livello di Gestione
L3
L3
L3
L3
L3
Gestione del Tempo
PTP
PTP
PTP
NTP
NTP
Stacking o MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
Alimentazioni
DoppiaDC
DoppiaAC
DoppiaAC
DoppiaAC
DoppiaAC
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Aggregazione di Link
yesyesyesyesyes
Routing Statico, RIP, OSPF, supporto IPv6
yesyesyesyesyes
MPLS, LDP, MPLS-L2VPN, MPLS-L3VPN, VXLAN-BGP-EVPN, IPFIX
yesyes
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (10)Licenza (2)Flusso d'Aria (1)Caratteristiche (1)MPLS (1)Temperatura Operativa (1)Patchpanel (1)Potenza (1)PTP (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.9
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
73
4
0
0
0

O***n

United States

November 12, 2023
5.0
It is so easy to configure and there are tons of information on the web on how to configure it. If you have a business office where you want to be able to connect to 10G ethernet through fiber optic cable, you are in the right place.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

T***s

United States

November 02, 2023
4.0
This is a very interesting device. I needed a few 10GbE ports for my VMware and lab at home. This one fits the bill since I could use the existing 1GbE ports as a backup.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

T***r

United States

October 23, 2023
5.0
We bought this to expand our network with remote switches via fiber optic cables. This device worked perfectly and is invisible to the system. I used a regular Fiber Optic patch cable with SFP Fiber modules and we were up and running.
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente