Generico Compatibile QSFP56 Modulo Transceiver è progettato per un throughput di 200GBASE Ethernet fino a 2km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda compresa tra 1295nm e 1309nm con connettori LC duplex.
Questo transceiver è conforme agli standard IEEE 802.3cd, IEEE 802.3bs, QSFP56 MSA, SFF-8665, SFF-8024 e SFF-8679. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) integrato consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. È adatto per reti Ethernet 200G, Data Center e Cloud.
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP56-FR4-200G a QSFP-FR4-200G, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.