FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda 12.
Questa immagine riguarda 12.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 12.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 12.
Questa immagine riguarda 12.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 12.
Questa immagine riguarda 1.

Generico Compatibile 400GBASE-XDR4 QSFP112 PAM4 1310nm 2km DOM MTP/MPO-12 SMF Modulo Transceiver Ottico

#184798
#184798

Macom EML ≤ 10W MTP-12 SMF

1.705,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP112-XDR4-400G
9 Venduti
2 Recensioni
3 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 11 nov., 2024
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
Generico Compatibile 400GBASE-XDR4 QSFP112 Modulo Transceiver Ottico (SMF, 1310nm, 2km, MTP/MPO-12, DOM)

Il modulo 400GBASE-XDR4, connettore MTP/MPO-12, fino a 2km su fibra monomodale parallela. È conforme agli standard QSFP112 MSA, Interfaccia CMIS 4.0 e 400GAUI-4.
Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) integrato consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. È adatto per applicazioni di interconnessione 400G ethernet e data center.


Nota: il P/N FS è cambiato da Q112-XDR4-400G a QSFP112-XDR4-400G, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.

Specifications
Numero di Parte
QSFP112-XDR4-400G
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP112
Tasso Massimo di Dati
425Gbps (4x106.25Gb/s)
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
2km
Connettore
MTP/MPO-12 (APC)
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-2.4~4dBm
Potenza RX
-4.5~5.5dBm
Power Budget
4dB
Modulazione
4x 106.25G PAM4
Consumo di Energia
≤10W
Rapporto di Estinzione
>3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
DSP
TX e RX
FEC Integrato
No
Dimensione del Nucleo
9μm
Tecnologia di Imballaggio
COC
Protocolli
IIEEE 802.3bs, OIF-CEI-112G-VSR-PAM4, CMIS Rev 5.2, QSFP-112 MSA
Garanzia
5 Anni

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Prestazioni e qualità leader per 400G
Built-in Marvell 6nm Chip, Il QSFP-DD offre alta velocità e basso consumo nei 400G collegamenti.
Marvell 6nm Chip
Trasmissione Stabile
≤10W
Basso Consumo Energetico
400Gbps
Elevata Larghezza di Banda
Lunghezza d'Onda Centrale
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connettore
MTP/MPO-12
Duplex LC
Duplex LC
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 delle 12 Fibre Utilizzate)
Distanza del Cavo (Max.)
2km@SMF
2km@SMF
2km@SMF
2km@SMF
Modulazione
4x 106.25G PAM4
425Gbps (4x106.25Gb/s)
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Marvell DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Consumo di Energia
≤8.5W
≤8W
≤12W
≤12W
Tecnologia di Imballaggio
COC
COC
COB
COB
Tipo di Trasmettitore
EML
CWDM EML
CWDM EML
EML
Protocolli
QSFP-112 MSA, OIF-CEI-112G-VSR-PAM4, CMIS Rev 5.2, IIEEE 802.3bs
QSFP-112 MSA, OIF-CEI-112G-VSR-PAM4, CMIS Rev 5.2, IIEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
Applicazione
Centro Dati
Centro Dati
Centro Dati
Centro Dati
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (3)Applicazione (1)Chipset (1)Consumo di Energia (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
2
0
0
0
0

L***k

Canada

May 30, 2023
5.0
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

B***a

Senegal

April 27, 2023
5.0
I just received the shipment, and the transceiver modules worked right out of the box. Thanks for good service and fast handling.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente