FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda QSFP-FR-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-FR-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-FR-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-FR-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-FR-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-FR-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-FR-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-FR-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-FR-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-FR-100G.

HW Compatibile 100GBASE-FR QSFP28 Lambda Singolo 1310nm 2km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico

#184583
#184583

Broadcom ≤4W Single Lambda 100G-400G Duplex LC SMF

413,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-FR-100G
0 Venduto
7 Recensioni
2 Domande
1 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 29 lug., 2024
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
HW QSFP-100G-FR1 Compatibile 100GBASE-FR Single Lambda QSFP28 PAM4 Modulo Transceiver Ottico (Single Lambda, SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)

100GBASE-FR Single Lambda QSFP28 Modulo Transceiver Ottico è stato progettato per l'utilizzo di 100GBASE Ethernet con throughput fino a 2km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite connettore LC duplex. Il transceiver include un chip Broadcom per convertire i segnali elettrici NRZ 4x25G in un segnale ottico PAM-4 1x100G. Questo transceiver è conforme allo standard QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd e 100G Lambda MSA. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in varie applicazioni, come Data Center, 100G Ethernet, applicazioni di breakout da 400G a 100G.
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP28-FR-100G a QSFP-FR-100G, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.

Specifiche
Numero di Parte
QSFP-100G-FR1
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
2km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-2.4~4dBm
Potenza Minima del Ricevitore
-6.4dBm
Powerbudget
4dB
Sovraccarico del Ricevitore
4.5dBm
Consumo di Energia
≤4W
Rapporto di Estinzione
>3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Tecnologia di Imballaggio
Imballaggio BOX
FEC Integrato
Sì (KP4)
Formato di Modulazione
PAM4
Protocolli
100G Lambda MSA 100G-FR Specification Conforme

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Aggiornare la Rete Un Sito alla Volta
Il 100G lambda singolo è conforme alla norma IEEE 400GBASE-FR4, il che significa che gli operatori di rete possono aggiornare un solo sito a un'apparecchiatura 400G, collegandolo comunque ai siti 100G esistenti senza sacrificare la larghezza di banda delle porte.
Consumo di Energia Inferiore a 4W per il Risparmio Energetico
Grazie al Chip DSP Broadcom Integrato, il transceiver 100G lambda singolo offre alta velocità e basso consumo nelle applicazioni 100G.
Broadcom DSP Chip
Trasmissione Stabile
≤4W
Basso Consumo Energetico
53G EML Laser
Assicurare la Produzione
Connettività senza Soluzione di Continuità per la Vostra Rete
Riconfigurazione del transceiver per il funzionamento con marchi diversi, FS BOX offre flessibilità nei costi di magazzino.
Lunghezza d'Onda Centrale
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connettore
LC Duplex
LC Duplex
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate)
LC Duplex
Distanza del Cavo (Max.)
2km (con Ospite FEC)
2km (con Ospite FEC)
2km (con Ospite FEC)
2km
Tipo di Cavo
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulazione
PAM4
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Tipo di Trasmettitore
EML
4x CWDM DML (DFB)
DFB
DFB
Chip
Broadcom Chip
Macom Chip
Macom Chip
Macom Chip
Intervallo di Temperatura
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
Applicazione
Data Center
100GBASE Ethernet
400G a 4x100G Breakout
Data Center
100GBASE Ethernet
Data Center
100GBASE Ethernet
100G a 4x25G Breakout
Data Center
100GBASE Ethernet
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Raccomandazione di Prodotto (1)Specifiche (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
7
0
0
0
0

B***t

United States

May 26, 2023
5.0
Yes. Everyone was received and tested OK. Thank you. I will keep FS in mind if I need anything more in the future.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0

J***n

United States

April 28, 2023
5.0
Just to let you know, the order was received this morning and works perfectly in my switches. Very happy with the service.
Acquisto verificato
Utile 6
Commento 0

M***a

Australia

March 23, 2023
5.0
Hello, they worked well. We just ordered another 83 of them. Thank you
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente