Il design uniboot consente a un cavo di trasportare entrambe le fibre, riducendo la congestione dei cavi durante l'instradamento. È stato progettato per il patching in fibra ad alta densità nei data center che devono risparmiare spazio e ridurre i problemi di gestione dei cavi.
Il design a polarità inversa consente una conversione di polarità facile e veloce, senza esporre le fibre e senza bisogno di strumenti.
Clicca per aprire la vista espansa
3m (10ft) LC UPC a LC UPC Clip Piatta Uniboot Duplex OM4 Multimode LSZH 2,0mm BIF Cavo Patch in Fibra Ottica
LC UPC a LC UPC Duplex Clip Piatta Uniboot OM4 LSZH BIF Cavo Patch in Fibra Ottica
(Nucleo di Fibra)
(Cavo in Fibra)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
20/10D Min. Raggio di Curvatura
La fibra BIF consente di effettuare curve del cavo più strette per conservare e instradare l'allentamento.
Clip Piatta LC
Fornisce spazio aggiuntivo tra i connettori e migliora il flusso d'aria.
Design Uniboot
Consente a un cavo di trasportare due fibre, riducendo l'ingombro del cavo durante l'instradamento.
Solo 4 passaggi per invertire la polarità da A-B ad A-A senza esporre le fibre e senza bisogno di strumenti.
Ideale per il collegamento di armadietti di rete, cablaggi a soffitto e cablaggi sottopavimento nei data center.
Tipi di Connettori | Suncall Flat Clip LC | US Conec Flat Clip LC | Senko Switchable LC | Standard LC | Chiave Sicura LC |
Meccanismo Push-pull | — | Stivale Push-pull | — | — | — |
Grado della Fibra | Corning BIF | Corning BIF | Corning BIF | Corning BIF | Corning BIF |
Rivestimento del Cavo | LSZH | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Diametro del Cavo | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm |
Perdita di Inserzione | ≤0.2dB | ≤0.3dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.3dB |
Min. Raggio di Curvatura (Cavo in Fibra) | 20/10D (Dinamico/Statico) | 20/10D (Dinamico/Statico) | 20/10D (Dinamico/Statico) | 20/10D (Dinamico/Statico) | 20/10D (Dinamico/Statico) |
Inversione di Polarità | — | — | |||
Velocità di Trasmissione | 1/10/40/100G | 200/400G | 1/10/40/100G | 1/10/40/100G | 1/10/40/100G |
F***n
United States
T***n
Netherlands
S***s
United States