FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .

70m (230ft) Generic Compatibile 200G QSFP-DD a 8x25G SFP28 Cavo di Breakout Ottico Attivo

#183738
#183738

≤4W 30mm Fiber NRZ

986,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-200G-8SAO70
3 Venduti
2 Recensioni
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 03 set., 2024
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
Generic Compatibile 200G QSFP-DD a 8x25G SFP28 Cavo AOC (70-metro, QSFP-DD a SFP28)

Il Generic Cavo di breakout ottico attivo compatibile da 200G QSFP-DD a 8x25G SFP28 progettato per funzionare su sistemi in fibra multimodale. Questo cavo breakout è conforme a QSFP-DD MSA V5.0/SFP28 MSA e CMIS V4.0/SFF-8472. Integra 8 corsie dati in ciascuna direzione con una larghezza di banda di 200 Gbps ed è adatto per comunicazioni dati multicorsia a corto raggio e applicazioni di interconnessione.

Specifications
Numero di Parte
QDD200-8S28AO70
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP-DD a 8x25G SFP28
Tasso Massimo di Dati
206.24Gbps (8x 25.78Gbps)
Lunghezza del Cavo
70m
Tipo di Cavo
OM3
Raggio Minimo di Curvatura
30mm
Basso Consumo Energetico
QSFP-DD <4W,SFP28 <1W
Tipo di Trasmettitore
VSCEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Formato di Modulazione
NRZ
BER
5E-5
Inbuilt FEC
No
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
QSFP-DD MSA V5.0,SFP28 MSA,CMIS V4.0,SFF-8472
Garanzia
5 Anni

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
2
0
0
0
0

D***n

Canada

June 04, 2023
5.0
For the price and what the name brand ones cost you cannot pass these up. Work great and price is amazing.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

J***e

France

June 04, 2023
5.0
work as described.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente