Il Generic Cavo di breakout ottico attivo compatibile da 200G QSFP-DD a 8x25G SFP28 progettato per funzionare su sistemi in fibra multimodale. Questo cavo breakout è conforme a QSFP-DD MSA V5.0/SFP28 MSA e CMIS V4.0/SFF-8472. Integra 8 corsie dati in ciascuna direzione con una larghezza di banda di 200 Gbps ed è adatto per comunicazioni dati multicorsia a corto raggio e applicazioni di interconnessione.
![20m (66ft) Generic Compatibile 200G QSFP-DD a 8x25G SFP28 Cavo di Breakout Ottico Attivo Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230427102458960y4c.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![20m (66ft) Generic Compatibile 200G QSFP-DD a 8x25G SFP28 Cavo di Breakout Ottico Attivo Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230427102458960y4c.jpg)
![20m (66ft) Generic Compatibile 200G QSFP-DD a 8x25G SFP28 Cavo di Breakout Ottico Attivo Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230427102458guhjgq.jpg)
![20m (66ft) Generic Compatibile 200G QSFP-DD a 8x25G SFP28 Cavo di Breakout Ottico Attivo Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202306161630514p8rbd.jpg)
![20m (66ft) Generic Compatibile 200G QSFP-DD a 8x25G SFP28 Cavo di Breakout Ottico Attivo Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230427102458cvm98w.jpg)
20m (66ft) Generic Compatibile 200G QSFP-DD a 8x25G SFP28 Cavo di Breakout Ottico Attivo
#183734
#183734
681,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-200G-8SAO20
7 Venduti
2 Recensioni
0 Domanda
Length:
Pre-ordine, Spedizione dal 5 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Generic Compatibile 200G QSFP-DD a 8x25G SFP28 Cavo AOC (20-metro, QSFP-DD a SFP28)
Specifications
Numero di Parte
QDD200-8S28AO20
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP-DD a 8x25G SFP28
Tasso Massimo di Dati
206.24Gbps (8x 25.78Gbps)
Lunghezza del Cavo
20m
Tipo di Cavo
OM3
Raggio Minimo di Curvatura
30mm
Basso Consumo Energetico
QSFP-DD <4W,SFP28 <1W
Tipo di Trasmettitore
VSCEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Formato di Modulazione
NRZ
BER
5E-5
Inbuilt FEC
No
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
QSFP-DD MSA V5.0,SFP28 MSA,CMIS V4.0,SFF-8472
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202304271450327vo77j.jpg)
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
D***n
Canada
June 04, 2023
For the price and what the name brand ones cost you cannot pass these up. Work great and price is amazing.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0J***e
France
June 04, 2023
work as described.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente