Il Generic Cavo di breakout ottico attivo compatibile da 200G QSFP-DD a 8x25G SFP28 progettato per funzionare su sistemi in fibra multimodale. Questo cavo breakout è conforme a QSFP-DD MSA V5.0/SFP28 MSA e CMIS V4.0/SFF-8472. Integra 8 corsie dati in ciascuna direzione con una larghezza di banda di 200 Gbps ed è adatto per comunicazioni dati multicorsia a corto raggio e applicazioni di interconnessione.
Clicca per aprire la vista espansa
10m (33ft) Generic Compatibile 200G QSFP-DD a 8x25G SFP28 Cavo di Breakout Ottico Attivo
#183732
#183732
620,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-200G-8SAO10
2 Venduti
2 Recensioni
0 Domanda
Length:
Pre-ordine, Spedizione dal 5 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Generic Compatibile 200G QSFP-DD a 8x25G SFP28 Cavo AOC (10-metro, QSFP-DD a SFP28)
Specifications
Numero di Parte
QDD200-8S28AO10
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP-DD a 8x25G SFP28
Tasso Massimo di Dati
206.24Gbps (8x 25.78Gbps)
Lunghezza del Cavo
10m
Tipo di Cavo
OM3
Raggio Minimo di Curvatura
30mm
Basso Consumo Energetico
QSFP-DD <4W,SFP28 <1W
Tipo di Trasmettitore
VSCEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Formato di Modulazione
NRZ
BER
5E-5
Inbuilt FEC
No
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
QSFP-DD MSA V5.0,SFP28 MSA,CMIS V4.0,SFF-8472
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
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
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
D***n
Canada
June 04, 2023
For the price and what the name brand ones cost you cannot pass these up. Work great and price is amazing.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0J***e
France
June 04, 2023
work as described.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente