FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda FHD-FAP8STSXMMF.
Questa immagine riguarda FHD-FAP8STSXMMF.
Questa immagine riguarda FHD-FAP8STSXMMF.
Questa immagine riguarda FHD-FAP8STSXMMF.
Questa immagine riguarda FHD-FAP8STSXMMF.
Questa immagine riguarda FHD-FAP8STSXMMF.
Questa immagine riguarda FHD-FAP8STSXMMF.
Questa immagine riguarda FHD-FAP8STSXMMF.
Questa immagine riguarda FHD-FAP8STSXMMF.
Questa immagine riguarda FHD-FAP8STSXMMF.

FHD® Fiber Adapter Panel, 8 Fibers OM3/OM4 Multimode, 8 x ST Simplex (Plated) Adapter, Ceramic Sleeve

#183383
#183383

32F in 1U Custodie 1U FHD®

34,16 € (Incl. IVA)
FS P/N: FHD-FAP8STSXMMF
146 Venduti
6 Recensioni
2 Domande
54 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Serie FHD® di Connettore ST Simplex a 8 Porte, Pannello Adattatore con Manicotto in Ceramica Zirconia

Il pannello adattatore della serie FHD® (FS High Density), precaricato con adattatori in fibra, fornisce un mezzo per collegare il cablaggio in fibra backbone-to-backbone o backbone-to-horizontal. Utilizzato con l'involucro e il vassoio di giunzione della serie FHD® per applicazioni di giunzione a fusione o con un sistema di cablaggio preterminato Plug-n-Play, offre una soluzione più stabile e compatta per la rete.

La serie FHD® ad alta densità è una soluzione versatile in diverse dimensioni (1U/2U/4U) e stili per la costruzione di dorsali, centri dati e applicazioni aziendali.

Specifications
Number of Ports
8
Fiber Count
8 Fibers
Adapter Type
ST Simplex (Plated)
Fiber Mode
OM4 (OM3) 50/125μm
Material of Sleeve
Zirconia Ceramic
Material of Plate
Steel, Nickel-Plated Copper
Durability
≤500 mating cycles
Dimensions (HxW)
1.38''x4.29'' (35x109mm)
RoHS Compliancy Status
Compliant
Application
Matching for FHD® Series Enclosures
* FHD is a registered trademark of FS.COM Ltd.
.
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Fornire Connessione e Implementazione Rapide

I pannelli adattatori in fibra FHD® (FS High Density) si inseriscono rapidamente nelle custodie per applicazioni di rete in fibra ottica o connessioni in MDA, HDA e EDA.

Numerazione Chiara

L'identificazione visibile della porta aiuta a seguire la connessione dell'array

Rivetti a Pressione

Installazione a scatto senza attrezzi per un funzionamento più semplice

Manicotti in Zirconia Ceramica

Alta precisione per garantire la massima stabilità del collegamento

Soluzioni Versatili per i Diversi Sistemi di Patching
Fino a 32 fibre ST in custodie della serie 1U FHD® (FS High Density) (montaggio a rack o a parete), servono come connessione intermedia per applicazioni di patch one-to-one e fusion splicing.

Struttura unica in un unico pezzo per una rapida implementazione

Collegamento, collegamento incrociato o giunzione in uno spazio minimo

Tipo di Adattatore
ST Simplex
ST Simplex
ST Simplex
ST Simplex
Conteggio delle Fibre
8 Fibre
6 Fibre
6 Fibre
8 Fibre
Numero di Porte
8
6
6
8
Modalità della Fibra
OM3/OM4
OM3/OM4
OS2
OS2
Tipo di Polacco
UPC
UPC
APC
APC
Colore dell'Adattatore
Placcato
Placcato
Placcato
Placcato
Materiale dell'Adattatore
Rame Nichelato
Rame Nichelato
Rame Nichelato
Rame Nichelato
Materiale della Manica
Zirconia Ceramica
Zirconia Ceramica
Zirconia Ceramica
Zirconia Ceramica
Tasso di Infiammabilità
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Orientamento dei Tasti
Allineato
Allineato
Allineato
Allineato
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Matching Product (1)Material (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
    5.0
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    6
    0
    0
    0
    0

    I***r

    United States

    January 10, 2023
    5.0
    I have received both parts and it looks great - have yet to deploy it because I have several active users that need uninterrupted access for the moment where downtime would cause problems. Everything else is ready though so it should be a pretty routine deployment.
    Acquisto verificato
    Utile 10
    Commento 0

    W***e

    France

    April 17, 2017
    5.0
    Les images sur le site sont claires et réelles. Le panneau de brassage reçu est conforme parfaitement à ces images. Vendeur honnête !
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    L***e

    France

    March 12, 2017
    5.0
    Le panneau de brassage comporte 48 fibres, ce qui est assez compact. Facile à installer. Je le recommande !
    Acquisto verificato
    Utile 5
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Risorse
    Visti di recente