Il pannello adattatore della serie FHD® (FS High Density), precaricato con adattatori in fibra, fornisce un mezzo per collegare il cablaggio in fibra backbone-to-backbone o backbone-to-horizontal. Utilizzato con l'involucro e il vassoio di giunzione della serie FHD® per applicazioni di giunzione a fusione o con un sistema di cablaggio Plug-n-Play pre-terminato, offre una soluzione più stabile e compatta per la rete.
La serie FHD® ad alta densità è una soluzione versatile in diverse dimensioni (1U/2U/4U) e stili per la costruzione di dorsali, centri dati e applicazioni aziendali.
Clicca per aprire la vista espansa
Pannello Adattatore in Fibra FHD®, 8 Fibre OS2 Monomodali, Adattatore 8 x ST Simplex (placcato), Manicotto in Ceramica
Serie FHD® di connettori ST Simplex a 8 porte, pannello adattatore con manicotto ceramico in zirconio
I pannelli adattatori in fibra FHD® (FS High Density) si inseriscono rapidamente nelle custodie per applicazioni di rete in fibra ottica o connessioni in MDA, HDA e EDA.
Numerazione Chiara
L'identificazione visibile della porta aiuta a seguire la connessione dell'array
Rivetti a Pressione
Installazione a scatto senza attrezzi per un funzionamento più semplice
Manicotti in Zirconia Ceramica
Alta precisione per garantire la massima stabilità del collegamento
Il coperchio superiore rimovibile senza attrezzi semplifica l'operazione
Il cassetto scorrevole migliora l'accesso frontale al cablaggio
Struttura unica in un unico pezzo per una rapida implementazione
Collegamento, collegamento incrociato o giunzione in uno spazio minimo
Tipo di Adattatore | ST Simplex | ST Simplex | ST Simplex | ST Simplex |
Conteggio delle Fibre | 8 Fibre | 6 Fibre | 6 Fibre | 8 Fibre |
Numero della Porta | 8 | 6 | 6 | 8 |
Modalità della Fibra | OS2 | OS2 | OM3/OM4 | OM3/OM4 |
Tipo di Luciare | APC | APC | UPC | UPC |
Colore Adattatore | Placcato | Placcato | Placcato | Placcato |
Materiale dell'Adattatore | Rame Nichelato | Rame Nichelato | Rame Nichelato | Rame Nichelato |
Materiale del Manicotto | Ceramica di Zirconia | Ceramica di Zirconia | Ceramica di Zirconia | Ceramica di Zirconia |
Tasso di Infiammabilità | UL 94V-0 | UL 94V-0 | UL 94V-0 | UL 94V-0 |
Orientamento Chiave | Allineato | Allineato | Allineato | Allineato |
S***k
United States
E***n
United States