FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda AD-FCU-FCU-SMM-SX-FS.
Questa immagine riguarda AD-FCU-FCU-SMM-SX-FS.
Questa immagine riguarda AD-FCU-FCU-SMM-SX-FS.
Questa immagine riguarda AD-FCU-FCU-SMM-SX-FS.
Questa immagine riguarda AD-FCU-FCU-SMM-SX-FS.
Questa immagine riguarda AD-FCU-FCU-SMM-SX-FS.
Questa immagine riguarda AD-FCU-FCU-SMM-SX-FS.
Questa immagine riguarda AD-FCU-FCU-SMM-SX-FS.
Questa immagine riguarda AD-FCU-FCU-SMM-SX-FS.
Questa immagine riguarda AD-FCU-FCU-SMM-SX-FS.

Adattatore/Accoppiatore in Fibra Ottica FC/UPC a FC/UPC Simplex Monomodale/Multimodale in Metallo Piccola D senza Flangia (10pz/confezione)

#183376
#183376

Manicotto in Zirconia Ceramica

19,52 € (Incl. IVA)
FS P/N: AD-FCU-FCU-SMM-SX-FS
305 Venduti
0 Recensione
0 Domanda
9 In Magazzino DE, Riceverai entro il 26 set., 2024
30 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 14 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

FC/UPC to FC/UPC Singlemode/Multimode Simplex Small D Fiber Adapter, Female to Female, 0.2dB Insertion Loss

A fiber optic adapter, sometimes also called a coupler, is a small device designed to terminate or link the fiber optic cables or fiber optic connectors between two fiber optic lines.

By linking two connectors precisely, fiber optic adapters allow the light sources to be transmitted at most and lower the loss as much as possible. At the same time, fiber optic adapters have the merits of low insertion loss, good interchangeability and reproducibility. Fiberstore supplies a wide range of mating sleeves and hybrid adapters, including special male to female hybrid fiber optic adapters.

Specifiche
Tipo di Connettore
FC UPC a FC UPC
Stile del Corpo
Simplex
Modalità della Fibra
Monomodale/Multimode
Perdita di Inserzione
≤0.2dB
Durata
1000 volte
Tipo di Montaggio
Flangiato Ridotto
Materiale del Manicotto di Allineamento
Ceramica
Quantità del Pacchetto
10 Pz
Tasso di Infiammabilità
UL 94V-0
Working Temperature
-25 a 70°C (-13 a 158℉)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Estensione della Connessione in Fibra con gli Adattatori

Grazie ai componenti di alta precisione e al design senza attrezzi, gli adattatori consentono a due dispositivi di comunicare a distanza attraverso una connessione diretta con la linea in fibra ottica.

Cappuccio Protettivo Antipolvere

Evita che l'adattatore sia esposto alla polvere e lo mantiene pulito.

Manicotto in Ceramica Raffinato

Assicura la massima connessione tra i ponticelli in fibra.

Design Monopezzo

L'adattatore non corre il rischio di separarsi e rompersi.

Il Rame Nichelato Protegge il Metallo dalla Corrosione

L'adattatore è realizzato in rame nichelato, in grado di resistere alla corrosione. Grazie alla lavorazione, la sua struttura è più robusta, con elevata durezza e precisione.

Applicazione per la Connessione in Fibra Ottica
L'adattatore può essere ampiamente utilizzato in rack server, patch panel, distribuzione ottica
frame (ODF), CATV, rete di accesso a banda larga in fibra ottica, ecc.
Telaio di Distribuzione Ottica
Connessione alla Rete FTTH
Connessione CATV/CCTV
Rete Locale
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente