FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda AD-STU-STU-SM-SX-FS.
Questa immagine riguarda AD-STU-STU-SM-SX-FS.
Questa immagine riguarda AD-STU-STU-SM-SX-FS.
Questa immagine riguarda AD-STU-STU-SM-SX-FS.
Questa immagine riguarda AD-STU-STU-SM-SX-FS.
Questa immagine riguarda AD-STU-STU-SM-SX-FS.
Questa immagine riguarda AD-STU-STU-SM-SX-FS.
Questa immagine riguarda AD-STU-STU-SM-SX-FS.

Adattatore/Accoppiatore in Fibra Ottica Monomodale in Metallo da ST/UPC a ST/UPC Simplex OS2 senza Flangia (10pz/confezione)

Hot #183374
Hot #183374

Manicotto in Zirconia Ceramica

18,30 € (Incl. IVA)
FS P/N: AD-STU-STU-SM-SX-FS
3.7K Venduti
0 Recensione
0 Domanda
21 In Magazzino DE, Riceverai entro il 27 set., 2024
3 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 14 ott., 2024
920 in Transito, Riceverai entro il 23 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

ST/UPC to ST/UPC Singlemode Simplex Copper Fiber Adapter, Female to Female, 0.2dB insertion loss

A fiber optic adapter, sometimes also called a coupler, is a small device designed to terminate or link the fiber optic cables or fiber optic connectors between two fiber optic lines.

By linking two connectors precisely, fiber optic adapters allow the light sources to be transmitted at most and lower the loss as much as possible. At the same time, fiber optic adapters have the merits of low insertion loss, good interchangeability and reproducibility. FS supplies a wide range of mating sleeves and hybrid adapters, including special male to female hybrid fiber optic adapters.

Specifiche
Tipo di Connettore
ST UPC a ST UPC
Stile del Corpo
Simplex
Modalità della Fibra
OS2 9/125μm
Perdita di Inserzione
≤0.2dB
Durata
1000 volte
Tipo di Montaggio
Flangiato Ridotto
Materiale del Manicotto di Allineamento
Ceramica
Quantità del Pacchetto
10 Pz
Tasso di Infiammabilità
UL 94V-0
Working Temperature
-25 a 70°C (-13 a 158℉)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Extending Fiber Connection with Adapters

With high-precision components and tool-less design, the adapters allow two devices to communicate from a distance through a direct connection with the fiber optic line.

Protective Dust Cap

Prevent the adapter from dust and keep it clean

High-precision Ceramic Sleeve

Ensure the maximum connection between fiber jumpers

One-piece Design

Make the adapter no risk of separation and rupture

Nickel-Plated Copper Protects the Metal From Corrosion
The adapter is made of nickel-plated copper, which can resist corrosion. Through machining, its structure is more sturdy with high hardness and precision.
Low insertion loss and good durability
Good repeatability and changeability
Excellent temperature stability
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente