NETGEAR AVM761n Compatibile SFP28 transceiver adotta connettori duplex LC, raggiungendo un collegamento fino a 100 m su OM4 MMF (70 m su OM3). Il modulo transceiver SFP28 supporta il funzionamento sulla stessa infrastruttura di cablaggio di rete 1G/10G, offrendo un aumento della velocità di almeno 2,5 volte, mentre le funzioni DDM/DOM integrate monitorano lo stato operativo in tempo reale. Inoltre, offre interoperabilità, gettando le basi per l'aggiornamento della rete di prossima generazione. Ogni modulo transceiver SFP28 è stato testato singolarmente su una serie di switch Cisco ed è pienamente conforme agli standard SFP28 MSA, RoHS, CPRI ed eCPRI. Caratterizzato da basso consumo energetico e alta velocità, questo transceiver 25G è ideale per Ethernet 25G, telecomunicazioni e Centro Dati.
Nota: Il P/N FS è cambiato da SFP28-25GSR-85 a SFP-25GSR-85, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiaa Solo il P/N FS.
Clicca per aprire la vista espansa
NETGEAR Compatibile 25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Modulo Transceiver Ottico
#183299
#183299
47,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-25GSR-85
377 Venduti
67 Recensioni
1 Domanda
8820 In Magazzino DE, Riceverai entro il 24 set., 2024
1386 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 7 ott., 2024
220 in Transito, Riceverai entro il 24 ott., 2024
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
NETGEAR AVM761 Compatibile 25GBASE-SR SFP28 Modulo Transceiver Ottico per Centro Dati e Telecom (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
Specifiche
NETGEAR Compatible
AVM761
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP28
Velocità Massima di Dati
25.78Gbps
Lunghezza d'Onda
850nm
Max Cable Distanza
100m@OM4/70m@OM3
Connettore
Duplex LC
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-7.9~1.9dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-6dBm
Bilancio di Potenza
-1.9dB
Sovraccarico di Ricevitore
2.4dBm
Consumo d'Energia
≤1W
Rapporto di Estinzione
>2dB
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
FEC Function
Support RS-FEC, FC FEC
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432
DDM/DOM
Supportato
Garanzia
5 Anni
Dimensione del Nucleo
50/125 µm
Packaging Technology
COB Packaging
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Soluzione per Centro Dati su Piccola Scala
Utilizzare lo Stesso Tipo di Moduli Ottici della Rete Originale per Espandere il Data Center, Evitando l'Aggiunta di Nuovi Tipi di Moduli e Risparmiando sui Costi di Manutenzione della Rete
25G Connettività per Data Center
Caratterizzato da Bassa Potenza, Alta Densità e Alta Velocità, il transceiver SFP28 Offre un Modo Popolare per Aiutarvi a Passare Rapidamente alla Trasmissione 25G...
Prestazioni e Qualità Leader per il 25G
Integrato nel chip Macom, il transceiver SFP28 25G offre alta velocità e basso consumo nei collegamenti 25G. Dotato di un imballaggio COB progettato individualmente..
Chip Macom
Trasmissione Stabile
≤1W
Basso Consumo Energetico
Imballaggio COB
Grande Ermeticità.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Test Approfonditi che Aumentano l'Affidabilità
Qualificati Attraverso un Processo rigoroso con Attrezzature Avanzate per Garantire un'Ottica Affidabile e di Alta Qualità
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti &
CRC
Test Eye Pattern
Margine di Mascheramento >
20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Consentono una connettività senza soluzione di continuità per la vostra rete.
Riconfigurazione del ricetrasmettitore per lavorare con marche diverse, FS BOX offre flessibilità nei costi di stock.
Lunghezza d'Onda Centrale | 850nm | 1310nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Connettore | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distanza di Cavo Massima | 100m@OM4/70m@OM3 | 10km | 400m@OM4/300m@OM3 | 30km | 40km |
Media | MMF | SMF | MMF | SMF | SML |
Tipo di Cavo | VCSEL | DFB | VCSEL | DML | EML |
Tecnologia d'Imaballaggio | COB Packaging | BOX Packaging | COB Packaging | BOX Packaging | BOX Packaging |
Chip | Macom | Macom | Macom | Maxim | Maxim |
Applicazione | 25G Ethernet/ Telecom/ Data Center | 25G Ethernet/ Telecom/ Data Center | 25G Ethernet/ Telecom/ Data Center | 25G Ethernet/ Telecom/ Data Center | 25G Ethernet/ Telecom/ Data Center |
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
62
5
0
0
0
S***e
Finland
June 08, 2024
I have deployed a pair of these optics from Mellanox (NVidia) ConnectX-4 Lx NIC to my switch. The switch end uses the Generic variant, whilst the CX-4 uses Mellanox versions. They work flawlessly together.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0D***l
United States
May 15, 2024
These transceivers report themselves as model JL484A (Aruba 25G SR optic) on Aruba 8360 switches, and we have not had any issues with them so far (we've been using them for a few days now, and Aruba reports them as a supported transceiver).
I am optimistic that these transceivers will work well going forward.
I am optimistic that these transceivers will work well going forward.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0M***r
United Arab Emirates
November 21, 2023
Durable devices with excellent condition
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente