Brocade Compatibile 100GBASE-4WDM-20 QSFP28 transceiver supporta collegamenti lunghi fino a 20km su fibra SMF duplex LC. Questo transceiver è conforme agli standard SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae. Il monitoraggio della diagnostica digitale è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472. Caratterizzato da un intervallo di temperatura operativa compreso tra -40°C e 85°C, questo transceiver industriale in fibra ottica può funzionare in ambienti Industrialei difficili, come telecomunicazioni, elaborazione e gestione dei dati, applicazioni di automazione industriale e di fabbrica, applicazioni esterne, sistemi di trasporto ferroviari e intelligenti (ITS), marini, petroliferi e del gas, minerari, ecc.
Nota: Il P/N FS è cambiato da Q28-4W20-100G-I a QSFP-4W20-100G-I, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
![Brocade Compatibile 100GBASE-4WDM-20 QSFP28 1310nm 20km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-4W20-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240131170417ayha2h.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Brocade Compatibile 100GBASE-4WDM-20 QSFP28 1310nm 20km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-4W20-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131170417ayha2h.jpg)
![Brocade Compatibile 100GBASE-4WDM-20 QSFP28 1310nm 20km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-4W20-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131170417fgalj7.jpg)
![Brocade Compatibile 100GBASE-4WDM-20 QSFP28 1310nm 20km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-4W20-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220701103859nb1at2.jpg)
![Brocade Compatibile 100GBASE-4WDM-20 QSFP28 1310nm 20km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-4W20-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131170417g34jdu.jpg)
![Brocade Compatibile 100GBASE-4WDM-20 QSFP28 1310nm 20km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-4W20-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220701103920qxf3d7.jpg)
Brocade Compatibile 100GBASE-4WDM-20 QSFP28 1310nm 20km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico
#183262
#183262
1.424,96 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-4W20-100G-I
5 Venduti
3 Recensioni
2 Domande
Transceiver Types:
Pre-ordine, Spedizione dal 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Brocade Compatibile 100GBASE-4WDM-20 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (Industriale, SMF, 1310nm, 20km, LC, DOM)
Specifications
Brocade Compatibile
QSFP-4W20-100G-I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
20km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-4.3~4.5dBm
Potenza Minima del Ricevitore
-14.5dBm
Power Budget
10.2db
Sovraccarico del Ricevitore
4.5dBm
Consumo di Energia
<4.5W
Rapporto di Estinzione
>4dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX e RX CDR Integrato
Tecnologia di Imballaggio
Imballaggio COB (chip on board)
Protocolli
QSFP28 MSA,IEEE 802.3-2018,4WDM-20,SFF-8661,SFF-8636
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Connettività 100G per Data Center e Telecom
Caratterizzato da 4,5W a bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 100G.
Testati su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626175516rqjxqh.jpeg)
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
-40-85°C
Lunghezza d'Onda Centrale | 1310nm | 1310nm | 1280nm/1310nm |
Connettore | Duplex LC | Duplex LC | Simplex LC |
Distanza del Cavo (Max.) | 20km | 20km | 20km |
Tipo di Cavo | SMF | SMF | SMF |
Modulazione | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo di Trasmettitore | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | DFB |
Intervallo di Temperatura | -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | -20 a 85°C (EXT) |
Applicazione | Centro Dati 100GBASE Ethernet | Centro Dati 100GBASE Ethernet | Centro Dati 100GBASE Ethernet |
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)DDM (1)Consumo di Energia (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
3
0
0
0
0
L***s
Australia
April 14, 2023
They were all in excellent condition, no issues. I haven't had any issues during the work time.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0C***n
United States
January 13, 2023
Everything went good, shopping was super easy and delivery was fast.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0P***y
United States
October 18, 2022
Wow, thank you so much!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente