Intel Compatible SFP+ transceiver supports up to 120km over OS2 SMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Ethernet and Fibre Channel etc.
![Intel Compatibile SFP+ 10GBASE-ZR 1550nm 120km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GZRC-120.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221024153317wvlwq7.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Intel Compatibile SFP+ 10GBASE-ZR 1550nm 120km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GZRC-120.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221024153317wvlwq7.jpg)
![Intel Compatibile SFP+ 10GBASE-ZR 1550nm 120km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GZRC-120.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210241533192ssmj4.jpg)
![Intel Compatibile SFP+ 10GBASE-ZR 1550nm 120km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GZRC-120.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221024151847ef8hz6.jpg)
![Intel Compatibile SFP+ 10GBASE-ZR 1550nm 120km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GZRC-120.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221024151924pigb7i.jpg)
![Intel Compatibile SFP+ 10GBASE-ZR 1550nm 120km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GZRC-120.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210241519279vb69s.jpg)
Intel Compatibile SFP+ 10GBASE-ZR 1550nm 120km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico
#166140
#166140
694,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GZRC-120
3 Venduti
0 Recensione
0 Domanda
103 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 25 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Intel Compatible 10GBASE-ZR SFP+ Transceiver Module (SMF, 1550nm, 120km, LC, DOM)
Specifiche
Numero di Parte
SFP-10GZRC-120
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
10.3125Gbps
Lunghezza d'Onda
1550nm
Distanza Massima di Cavo
120km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML
Tipo di Ricevitore
APD
Potenza TX
1~6dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-26dBm
Powerbudget
27dB
Sovraccarico del Ricevitore
≥-8dB
Consumo Energetico Tipico
≤1.8W
Rapporto di Estinzione
>8.2dB
Dimensione del Nucleo
9/125µm
Modulazione
NRZ
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, 10GBASE-ZR
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221024170521361b6h.jpg)
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente