FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda SFP-10GZR-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GZR-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GZR-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GZR-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GZR-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GZR-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GZR-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GZR-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GZR-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GZR-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GZR-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GZR-55.

SFP-10G-ZR HPE Compatibile SFP+ 10GBASE-ZR 1550nm 80km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico per Serie di Switch HPE Aruba

#48841
#48841

Semtech Hisense TDM Data Center ≤1.8W Duplex LC SMF

596,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GZR-55
135 Venduti
390 Recensioni
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 15 lug., 2024
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
SFP-10G-ZR HPE Compatible 10GBASE-ZR SFP+ Transceiver Module (SMF, 1550nm, 80km, LC, DOM)

HPE Compatible SFP+ transceiver supports up to 80km over OS2 SMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with per the RoHS Directive 2011/65/EU. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Ethernet and Fiber Channel etc.

Specifiche
HPE Compatibile
SFP-10G-ZR
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
11.3Gbps
Lunghezza d'Onda
1550nm
Distanza Massima di Cavo
80km
Connettore
Duplex LC
Componenti Ottici
EML 1550nm
Media
SMF
DOM Supporto
Potenza TX
0~5dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -23dBm
Dimensione del Nucleo
9/125µm
Modulazione
NRZ
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Avviso: Quando il transceiver a lunga portata viene utilizzato per trasmissioni a breve distanza, abbinarlo all'attenuatore appropriato secondo la tabella.
Distanza
≤ 10km
≤ 30km
≤ 50km
Attenuatore

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
10G Connectivity for Data Center
Featured with 0.6W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Data Rate (Max)
11.3Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
1/10Gbps
Wavelength
1550nm
850nm
1310nm
850nm
Cable Distance (Max)
80km
300m@OM3
400m@OM4
220m@OM3
300m@SMF
30m
80m
300m@OM3
400m@OM4
Cable Type
SMF
MMF
MMF/SMF
Cat6A/Cat7 or Better
Cat6A/Cat7 or Better
MMF
TX Power
0~5dBm
-7.3~-1dBm
-6.5~-0.5dBm
-7.3~-1dBm
Receiver Sensitivity
<-23dBm
<-11.1dBm
< -8.4dBm
<-11.1dBm
Power Consumption
<1.5W
≤0.6W (Typical)
<1W
<1W
<2.5W
≤0.6W (Typical)
Operating Temperature
0 to 70°C
0 to 70°C
-40 to 85°C (IND)
0 to 70°C
0 to 70°C
-40 to 85°C (IND)
0 to 70°C
0 to 70°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.8
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
333
47
10
0
0

C***e

France

August 09, 2020
5.0
Love these modules. I have used them linking our cisco nexus switches. They worked flawlessly, did not seem to get hot or anything like that, I will certainly buy again from here.
Acquisto verificato
Utile 16
Commento 0

C***y

United States

June 15, 2020
5.0
As a non expert I called for some advice and was directed to the exact products I needed. Two 5dB attenuators deployed for the 10GBASE-ZR/ZW and OTU2e SFP+ 1550nm 80km DOM transceiver module realizes the 40km transmission. Very much appreciate the advice, quick service. Especially as you must be so busy with everyone failed in selection or utilization. Impressed! I will definitely use FS again.
Acquisto verificato
Utile 13
Commento 0

V***r

United States

May 28, 2020
5.0
Not only does FS have a wide range of modules, their prices are excellent. The web site was easy to navigate, the payment section was easy to complete. I will definitely do further business with this company and recommend it to others.
Acquisto verificato
Utile 14
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente