FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda SFP-10GZRC-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GZRC-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GZRC-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GZRC-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GZRC-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GZRC-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GZRC-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GZRC-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GZRC-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GZRC-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GZRC-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GZRC-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GZRC-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GZRC-55.

HW SFP-10G-ZR100 Compatibile SFP+ 10GBASE-ZR 1550nm 100km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico

#48835
#48835

Semtech BOX Data Center ≤1.8W Duplex LC SMF

681,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GZRC-55
163 Venduti
19 Recensioni
0 Domanda
49 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 22 lug., 2024
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
HW SFP-10G-ZR100 Compatible 10GBASE-ZR SFP+ Transceiver Module(SMF, 1550nm, 100km, LC, DOM)

HW SFP-10G-ZR100 Compatible SFP+ transceiver supports up to 100km over OS2 SMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with per the RoHS Directive 2011/65/EU. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Ethernet and Fiber Channel etc.

Specifiche
HW Compatibile
SFP-10G-ZR100
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
11.3Gbps
Lunghezza d'Onda
1550nm
Distanza Massima di Cavo
100km
Connettore
Duplex LC
Componenti Ottici
EML 1550nm
Media
SMF
DOM Supporto
Potenza TX
0~5dBm
Sensibilità del Ricevitore
< - 25dBm
Dimensione del Nucleo
9/125µm
Modulazione
NRZ
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Avviso: Quando il transceiver a lunga portata viene utilizzato per trasmissioni a breve distanza, abbinarlo all'attenuatore appropriato secondo la tabella.
Distanza
≤ 10km
≤ 30km
≤ 50km
Attenuatore

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
10G Connectivity for Data Center
Featured with 0.6W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.8
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
16
2
1
0
0

E***r

United States

December 13, 2019
5.0
Looked for SFP+ transceivers for my Juniper EX4300-24T switch which had been installed a 10G uplink module. And the product description of this 10G transceiver said it was compatible with some other Juniper switches. Consulted FS AM and she said the transceiver could match with my switch. Plugged it to my Juniper switch, no error reported. Thanked FS AM for her nice suggestion.
Acquisto verificato
Utile 11
Commento 0

B***r

Canada

March 28, 2017
4.0
La compatibilité est excellente et le prix est compétitif, le module est impeccable !!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

C***e

Switzerland

March 22, 2017
5.0
La livraison est hyper rapide ! Pas de dommage durant le transport. Très bon rapport qualité prix !
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente