Generic Compatible SFP+ transceiver supports up to 100km over OS2 SMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with per the RoHS Directive 2011/65/EU. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Ethernet and Fiber Channel etc.
![Generico Compatibile SFP+ 10GBASE-ZRC 1550nm 100km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/74675.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Generico Compatibile SFP+ 10GBASE-ZRC 1550nm 100km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74675.main.jpg)
![Generico Compatibile SFP+ 10GBASE-ZRC 1550nm 100km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74675.B.jpg)
![Generico Compatibile SFP+ 10GBASE-ZRC 1550nm 100km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74675.C.jpg)
![Generico Compatibile SFP+ 10GBASE-ZRC 1550nm 100km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74675.D.jpg)
![Generico Compatibile SFP+ 10GBASE-ZRC 1550nm 100km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74675.E.jpg)
![Generico Compatibile SFP+ 10GBASE-ZRC 1550nm 100km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74675.F.jpg)
Generico Compatibile SFP+ 10GBASE-ZRC 1550nm 100km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico
#74675
#74675
681,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GZRC-55
105 Venduti
19 Recensioni
0 Domanda
49 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 23 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
10GBASE-ZRC SFP+ Transceiver Module (SMF, 1550nm, 100km, LC, DOM)
Specifiche
Numero di Parte
SFP-10GZRC-55
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
11.3Gbps
Lunghezza d'Onda
1550nm
Distanza Massima di Cavo
100km
Connettore
Duplex LC
Componenti Ottici
EML 1550nm
Media
SMF
DOM Supporto
Sì
Potenza TX
0~5dBm
Sensibilità del Ricevitore
< - 25dBm
Dimensione del Nucleo
9/125µm
Modulazione
NRZ
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220516/16526683506281b7be5812d0.93460988.jpeg.webp)
Caratteristiche
10G Connectivity for Data Center
Featured with 0.6W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023062617581799mkxl.jpg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
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
16
2
1
0
0
E***r
United States
December 13, 2019
Looked for SFP+ transceivers for my Juniper EX4300-24T switch which had been installed a 10G uplink module. And the product description of this 10G transceiver said it was compatible with some other Juniper switches. Consulted FS AM and she said the transceiver could match with my switch. Plugged it to my Juniper switch, no error reported. Thanked FS AM for her nice suggestion.
Acquisto verificato
Utile 11
Commento 0B***r
Canada
March 28, 2017
La compatibilité est excellente et le prix est compétitif, le module est impeccable !!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0C***e
Switzerland
March 22, 2017
La livraison est hyper rapide ! Pas de dommage durant le transport. Très bon rapport qualité prix !
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente