![Extreme Networks 10310 Compatibile SFP+ 10GBASE-ZR 1550nm 80km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/65333.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Extreme Networks 10310 Compatibile SFP+ 10GBASE-ZR 1550nm 80km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/65333.main.jpg)
![Extreme Networks 10310 Compatibile SFP+ 10GBASE-ZR 1550nm 80km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/65333.B.jpg)
![Extreme Networks 10310 Compatibile SFP+ 10GBASE-ZR 1550nm 80km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/65333.C.jpg)
![Extreme Networks 10310 Compatibile SFP+ 10GBASE-ZR 1550nm 80km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/65333.D.jpg)
![Extreme Networks 10310 Compatibile SFP+ 10GBASE-ZR 1550nm 80km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/65333.E.jpg)
![Extreme Networks 10310 Compatibile SFP+ 10GBASE-ZR 1550nm 80km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/65333.F.jpg)
Extreme Networks 10310 Compatibile SFP+ 10GBASE-ZR 1550nm 80km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico
#65333
#65333
315,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GZR-55
108 Venduti
390 Recensioni
0 Domanda
76 In Magazzino DE, Riceverai entro il 08 lug., 2024
38 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 18 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Extreme Networks 10310 Compatible 10GBASE-ZR SFP+ Transceiver Module (SMF, 1550nm, 80km, LC, DOM)
Specifiche
Extreme Networks Compatibile
10310
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
11.3Gbps
Lunghezza d'Onda
1550nm
Distanza Massima di Cavo
80km
Connettore
Duplex LC
Componenti Ottici
EML 1550nm
Media
SMF
DOM Supporto
Sì
Potenza TX
0~5dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -23dBm
Dimensione del Nucleo
9/125µm
Modulazione
NRZ
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220418/20220418112547_379.jpg.webp)
Caratteristiche
10G Connectivity for Data Center
Featured with 0.6W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023062617581799mkxl.jpg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Data Rate (Max) | 11.3Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps |
Wavelength | 1550nm | 850nm | 1310nm | — | — | 850nm |
Cable Distance (Max) | 80km | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 |
Cable Type | SMF | MMF | MMF/SMF | Cat6A/Cat7 or Better | Cat6A/Cat7 or Better | MMF |
TX Power | 0~5dBm | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm |
Receiver Sensitivity | <-23dBm | <-11.1dBm | < -8.4dBm | — | — | <-11.1dBm |
Power Consumption | <1.5W | ≤0.6W (Typical) | <1W | <1W | <2.5W | ≤0.6W (Typical) |
Operating Temperature | 0 to 70°C | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C | 0 to 70°C |
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
333
47
10
0
0
C***e
France
August 09, 2020
Love these modules. I have used them linking our cisco nexus switches. They worked flawlessly, did not seem to get hot or anything like that, I will certainly buy again from here.
Acquisto verificato
Utile 16
Commento 0C***y
United States
June 15, 2020
As a non expert I called for some advice and was directed to the exact products I needed. Two 5dB attenuators deployed for the 10GBASE-ZR/ZW and OTU2e SFP+ 1550nm 80km DOM transceiver module realizes the 40km transmission. Very much appreciate the advice, quick service. Especially as you must be so busy with everyone failed in selection or utilization. Impressed! I will definitely use FS again.
Acquisto verificato
Utile 13
Commento 0V***r
United States
May 28, 2020
Not only does FS have a wide range of modules, their prices are excellent. The web site was easy to navigate, the payment section was easy to complete. I will definitely do further business with this company and recommend it to others.
Acquisto verificato
Utile 14
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente