FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda SFP-25GERL-31.
Questa immagine riguarda SFP-25GERL-31.
Questa immagine riguarda SFP-25GERL-31.
Questa immagine riguarda SFP-25GERL-31.
Questa immagine riguarda SFP-25GERL-31.
Questa immagine riguarda SFP-25GERL-31.
Questa immagine riguarda SFP-25GERL-31.
Questa immagine riguarda SFP-25GERL-31.
Questa immagine riguarda SFP-25GERL-31.
Questa immagine riguarda SFP-25GERL-31.
Questa immagine riguarda SFP-25GERL-31.
Questa immagine riguarda SFP-25GERL-31.

Arista Networks SFP-25G-ER Compatible 25GBASE-ER SFP28 1310nm 30km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module

#82889
#82889

Maxim ≤1.5W Duplex LC SMF

291,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-25GERL-31
6 Venduti
16 Recensioni
0 Domanda
1 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 14 ott., 2024
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
Arista Networks SFP-25G-ER Compatible 25GBASE-ER SFP28 Optical Transceiver Module for Data Center and Telecom (SMF, 1310nm, 30km, LC, DOM)

The Arista Networks SFP-25G-ER compatible SFP28 transceiver provides 25GBase-ER throughput up to 30km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via an LC duplex connector. It provides 25GBASE Ethernet connectivity option for 25G Ethernet, telecom and data center. It is fully compliant with the SFP28 MSA, CPRI and eCPRI standard.
Nota: Il P/N FS è cambiato da SFP28-25GER-31(30km) a SFP-25GERL-31, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiaa Solo il P/N FS.

Specifiche
Arista Networks Compatible
SFP-25G-ER
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP28
Velocità Massima di Dati
25.8Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Max Cable Distanza
30km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DML 1310nm
Tipo di Ricevitore
APD
Potenza TX
0~6dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-19dBm
Bilancio di Potenza
19dB
Sovraccarico di Ricevitore
-4dBm
Consumo d'Energia
≤2.2W
Rapporto di Estinzione
4dB
CDR
TX and RX
FEC Function
Not Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
MSA Compatibile, CPRI, eCPRI
DDM/DOM
Supportato
Garanzia
5 Anni
Dimensione del Nucleo
G.652
Packaging Technology
BOX Packaging

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Connettività 25G per Data Center
Caratterizzato da bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 25G.
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
16
0
0
0
0

Y***n

Spain

September 13, 2020
5.0
I didn’t recognize this brand so at the very first beginning, I hesitated. But I was pleased that they had good quality and worked so well on the sfp28 ports of my cisco switches.
Acquisto verificato
Utile 6
Commento 0

Y***n

Spain

September 13, 2020
5.0
I didn’t recognize this brand so at the very first beginning, I hesitated. But I was pleased that they had good quality and worked so well on the sfp28 ports of my cisco switches.
Acquisto verificato
Utile 6
Commento 0

M***i

United States

August 31, 2020
5.0
I am running these modules between my cisco switches over single-mode cables. They perform well for everything I’ve done. That’s really beyond my expectation.
Acquisto verificato
Utile 7
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente