The HPE Aruba compatible SFP28 transceiver provides 25GBase-ER throughput up to 40km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via an LC duplex connector. It provides 25GBASE Ethernet connectivity option for 25G Ethernet, telecom and data center. It is fully compliant with the SFP28 MSA, CPRI and eCPRI standard.
Nota: Il P/N FS è cambiato da SFP28-25GER-31(40km) a SFP-25GER-31, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiaa Solo il P/N FS.
Clicca per aprire la vista espansa
HPE Aruba Compatible 25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module
#166067
#166067
974,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-25GER-31
0 Venduto
18 Recensioni
0 Domanda
Transceiver Models:
10 In Magazzino DE, Riceverai entro il 25 set., 2024
22 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 14 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
HPE Aruba Compatible 25GBASE-ER SFP28 Optical Transceiver Module for Data Center and Telecom (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Specifiche
Numero
SFP28-25GER-31
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP28
Velocità Massima di Dati
25.8Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Max Cable Distanza
30km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML 1310nm
Tipo di Ricevitore
APD
Potenza TX
0~6dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-19dBm
Bilancio di Potenza
19dB
Sovraccarico di Ricevitore
-4dBm
Consumo d'Energia
≤2.2W
Rapporto di Estinzione
4dB
CDR
TX and RX
FEC Function
Not Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
MSA Compatibile, CPRI, eCPRI
DDM/DOM
Supportato
Garanzia
5 Anni
Dimensione del Nucleo
G.652
Packaging Technology
BOX Packaging
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Connettività 25G per Data Center
Caratterizzato da bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 25G.
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
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
18
0
0
0
0
B***s
Ukraine
September 16, 2020
Easy purchase and fast delivery. Cisco switches identify these FS modules quickly and perform well. I’ll continue to buy them next time.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0B***s
Ukraine
September 16, 2020
Easy purchase and fast delivery. Cisco switches identify these FS modules quickly and perform well. I’ll continue to buy them next time.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0A***y
United Kingdom
July 10, 2020
FS is new to us. We finally bought these modules for impressed by their professional support and quality assurance. We used them in our new program and all go well. For such a long transmission link over 30km, the signals are still so satisfying. They fit well with our future network building needs.
Acquisto verificato
Utile 11
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente