Il gruppo di cavi compatibili Arista è progettato per soddisfare i requisiti di alta densità delle configurazioni di connettori standard e combo. Le soluzioni collegabili QSFP-DD consentono la trasmissione a 400G. Questo transceiver sostituibile a caldo integra 8 canali di trasmissione e 8 canali di ricezione. È pienamente conforme agli standard SFF-8665, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj e IEEE802.3cd.
I gruppi di cavi da QSFP-DD a 4xQSFP56 sono soluzioni di interconnessione ad alte prestazioni, elevata larghezza di banda e convenienti che supportano applicazioni standard 400G con diverse velocità di trasmissione dati.
Clicca per aprire la vista espansa
1.5m (5ft) Arista Compatibile 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP56 Cavo Breakout Rame Passivo ad Attacco Diretto
#182674
#182674
169,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-400G-4QPC015
10 Venduti
2 Recensioni
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 30 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Arista Compatibile 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP56 DAC Cavo Breakout (1.5 metri, Passivo, QSFP-DD a 4 QSFP56, 28AWG)
Specifications
Numero di Parte
Q-4Q56PC015
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
QSFP-DD a 4 QSFP56
Tasso Massimo di Dati
400Gbps
Raggio Minimo di Curvatura
41mm
Cavo AWG
28AWG
Lunghezza del Cavo
1.5m (5ft)
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Alimentazione
3.3V
Protocolli
SFF-8665, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj, IEEE802.3 cd
Consumo di Energia
<0.1W
Formato di Modulazione
400G-8x50G PAM4
100G-2x50G PAM4
100G-2x50G PAM4
Applicazione
400G Ethernet
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
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
R***z
France
June 18, 2023
For high-speed networking, usually, nobody wants to use anything cheap, but this cable has really surprised me with its quality and performance. Buy these cables for my switches and servers, and have used these breakout cables for weeks, no issues occur.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0D***e
Switzerland
June 15, 2023
I always have an excellent shopping experience at FS. My account manager always replied to me in a good manner and the package arrived with no signs of damage. Worked perfectly on my switches. Will recommend you to my friends in this field.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente