FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .

0.5m (2ft) Arista Compatibile 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP56 Cavo Breakout Rame Passivo ad Attacco Diretto

#182673
#182673

≤0.5W 35mm Twinax PAM4

145,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-400G-4QPC005
3 Venduti
2 Recensioni
1 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 12 nov., 2024
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
Arista Compatibile 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP56 DAC Cavo Breakout (0.5 metri, Passivo, QSFP-DD a 4 QSFP56, 30AWG)

Il gruppo di cavi compatibili Arista è progettato per soddisfare i requisiti di alta densità delle configurazioni di connettori standard e combo. Le soluzioni collegabili QSFP-DD consentono la trasmissione a 400G. Questo transceiver sostituibile a caldo integra 8 canali di trasmissione e 8 canali di ricezione. È pienamente conforme agli standard SFF-8665, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj e IEEE802.3cd.
I gruppi di cavi da QSFP-DD a 4xQSFP56 sono soluzioni di interconnessione ad alte prestazioni, elevata larghezza di banda e convenienti che supportano applicazioni standard 400G con diverse velocità di trasmissione dati.

Specifications
Numero di Parte
Q-4Q56PC005
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
QSFP-DD a 4 QSFP56
Tasso Massimo di Dati
400Gbps
Raggio Minimo di Curvatura
35mm
Cavo AWG
30AWG
Lunghezza del Cavo
0.5m (2ft)
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Alimentazione
3.3V
Protocolli
SFF-8665, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj, IEEE802.3 cd
Consumo di Energia
<0.1W
Formato di Modulazione
400G-8x50G PAM4
100G-2x50G PAM4
Applicazione
400G Ethernet

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (1)Applicazione (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
2
0
0
0
0

R***z

France

June 18, 2023
5.0
For high-speed networking, usually, nobody wants to use anything cheap, but this cable has really surprised me with its quality and performance. Buy these cables for my switches and servers, and have used these breakout cables for weeks, no issues occur.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

D***e

Switzerland

June 15, 2023
5.0
I always have an excellent shopping experience at FS. My account manager always replied to me in a good manner and the package arrived with no signs of damage. Worked perfectly on my switches. Will recommend you to my friends in this field.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente