Il Cavo Ottico Attivo Breakout LC da 100G QSFP28 a 4 duplex Compatibile HW opera su Fibra Multimodale (MMF). Questo cavo breakout è conforme agli standard SFF-8436, SFF-8431 e QSFP MSA.
Fornisce un collegamento di una porta QSFP28 100G su un'estremità e a quattro connettori LC duplex sull'altra estremità ed è adatto per connessioni rapide e semplici all'interno dei rack e tra rack adiacenti.
Nota: Il P/N FS è cambiato da Q28-4LCAO30 a QSFP-100G-4LCAO30, ma il prodotto è lo stesso. Solo il P/N FS è stato modificato.
![30m (98ft) HW Compatibile 100G QSFP28 a 4 Duplex LC Breakout Cavo Ottico Attivo Questa immagine riguarda QSFP-100G-4LCAO30.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230421095616gsmfmk.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![30m (98ft) HW Compatibile 100G QSFP28 a 4 Duplex LC Breakout Cavo Ottico Attivo Questa immagine riguarda QSFP-100G-4LCAO30.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230421095616gsmfmk.jpg)
![30m (98ft) HW Compatibile 100G QSFP28 a 4 Duplex LC Breakout Cavo Ottico Attivo Questa immagine riguarda QSFP-100G-4LCAO30.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230421094904lz0nl8.jpg)
![30m (98ft) HW Compatibile 100G QSFP28 a 4 Duplex LC Breakout Cavo Ottico Attivo Questa immagine riguarda QSFP-100G-4LCAO30.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202304210956181vw3tl.jpg)
![30m (98ft) HW Compatibile 100G QSFP28 a 4 Duplex LC Breakout Cavo Ottico Attivo Questa immagine riguarda QSFP-100G-4LCAO30.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230421094910eq210c.jpg)
![30m (98ft) HW Compatibile 100G QSFP28 a 4 Duplex LC Breakout Cavo Ottico Attivo Questa immagine riguarda QSFP-100G-4LCAO30.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230421094907b0nj9b.jpg)
30m (98ft) HW Compatibile 100G QSFP28 a 4 Duplex LC Breakout Cavo Ottico Attivo
#182395
#182395
347,70 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-100G-4LCAO30
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Length:
Pre-ordine, Spedizione dal 15 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
HW Compatibile 100G QSFP28 Breakout AOC (30 metri, OM3 MMF, QSFP28 a 4 duplex LC)
Specifiche
Numero
QSFP-100G-4LCAO30
Nome di Fornitore
FS
Tipo di Connettore
QSFP28 to 4 duplex LC
Velocità Massima di Dati
100Gbps
Raggio di Curvatura Minimo
30 mm
Tipo di Fibra
OM3 Multimode Fiber (MMF)
Lunghezza di Cavo
30m (98ft)
Materiale del Rivestimento
OFNP
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Garanzia
5 Anni
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230424150204ssr35h.jpg)
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente