Il Cavo Ottico Attivo Breakout LC duplex 100G QSFP28 Compatibile di Extreme Networks funziona su Fibra Multimodale (MMF). Questo cavo di breakout è conforme agli standard SFF-8436, SFF-8431 e QSFP MSA.
Fornisce il collegamento di una porta QSFP28 da 100G su un'estremità e a quattro connettori LC duplex sull'altra estremità ed è adatto per connessioni rapide e semplici all'interno di rack e tra rack adiacenti.
Nota: Il P/N FS è cambiato da Q28-4LCAO07 a QSFP-100G-4LCAO07, ma il prodotto è lo stesso. Solo il P/N FS è stato modificato.
Clicca per aprire la vista espansa
7m (23ft) Extreme Networks Compatibile 100G QSFP28 a 4 Duplex LC Breakout Cavo Ottico Attivo
#182322
#182322
235,46 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-100G-4LCAO07
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Length:
Pre-ordine, Spedizione dal 15 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Extreme Networks Compatibile 100G QSFP28 Breakout AOC (7 metri, OM3 MMF, QSFP28 a 4 duplex LC)
Specifiche
Numero
QSFP-100G-4LCAO07
Nome di Fornitore
FS
Tipo di Connettore
QSFP28 to 4 duplex LC
Velocità Massima di Dati
100Gbps
Raggio di Curvatura Minimo
30 mm
Tipo di Fibra
OM3 Multimode Fiber (MMF)
Lunghezza di Cavo
7m (23ft)
Materiale del Rivestimento
OFNP
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Garanzia
5 Anni
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente