FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda QSFP-100G-4LCAO07.
Questa immagine riguarda QSFP-100G-4LCAO07.
Questa immagine riguarda QSFP-100G-4LCAO07.
Questa immagine riguarda QSFP-100G-4LCAO07.
Questa immagine riguarda QSFP-100G-4LCAO07.
Questa immagine riguarda QSFP-100G-4LCAO07.
Questa immagine riguarda QSFP-100G-4LCAO07.
Questa immagine riguarda QSFP-100G-4LCAO07.
Questa immagine riguarda QSFP-100G-4LCAO07.
Questa immagine riguarda QSFP-100G-4LCAO07.

7m (23ft) Arista Networks Compatibile 100G QSFP28 a 4 Duplex LC Breakout Cavo Ottico Attivo

#182319
#182319

<2.2W / 30 mm / Fibra

235,46 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-100G-4LCAO07
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
2 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 1 ago., 2024
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
Arista Networks Compatibile 100G QSFP28 Breakout AOC (7 metri, OM3 MMF, QSFP28 a 4 duplex LC)

Il Cavo Ottico Attivo Breakout LC duplex 100G QSFP28 di Arista Networks Compatibile funziona su Fibra Multimodale (MMF). Questo cavo di breakout è conforme agli standard SFF-8436, SFF-8431 e QSFP MSA.
Fornisce il collegamento di una porta QSFP28 da 100G su un'estremità e a quattro connettori LC duplex sull'altra estremità ed è adatto per connessioni rapide e semplici all'interno di rack e tra rack adiacenti.

Specifiche
Numero di Parte
Q28-4LCAO07
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
QSFP28 a 4 duplex LC
Tasso Massimo di Dati
100Gbps
Raggio Minimo di Curvatura
30 mm
Tipo di Fibra
OM3 Fibra Multimodale (MMF)
Lunghezza del Cavo
7m (23ft)
Materiale del Rivestimento
OFNP
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Garanzia
5 Anni
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente