Il Cavo Ottico Attivo Breakout LC da 100G QSFP28 a 4 duplex funziona su Fibra Multimodale (MMF). Questo cavo di breakout è conforme agli standard SFF-8436, SFF-8431 e QSFP MSA.
Fornisce il collegamento di una porta QSFP28 da 100G su un'estremità e a quattro connettori LC duplex sull'altra estremità ed è adatto per connessioni rapide e semplici all'interno di rack e tra rack adiacenti.
![3m (10ft) 100G QSFP28 a 4 Duplex LC Breakout Cavo Ottico Attivo Questa immagine riguarda QSFP-100G-4LCAO03.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230420162017thf6lh.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![3m (10ft) 100G QSFP28 a 4 Duplex LC Breakout Cavo Ottico Attivo Questa immagine riguarda QSFP-100G-4LCAO03.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230420162017thf6lh.jpg)
![3m (10ft) 100G QSFP28 a 4 Duplex LC Breakout Cavo Ottico Attivo Questa immagine riguarda QSFP-100G-4LCAO03.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202304201616262gzaii.jpg)
![3m (10ft) 100G QSFP28 a 4 Duplex LC Breakout Cavo Ottico Attivo Questa immagine riguarda QSFP-100G-4LCAO03.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230420162022pgc40a.jpg)
![3m (10ft) 100G QSFP28 a 4 Duplex LC Breakout Cavo Ottico Attivo Questa immagine riguarda QSFP-100G-4LCAO03.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202304201616380ayz1h.jpg)
![3m (10ft) 100G QSFP28 a 4 Duplex LC Breakout Cavo Ottico Attivo Questa immagine riguarda QSFP-100G-4LCAO03.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230420161631ct0cqs.jpg)
3m (10ft) 100G QSFP28 a 4 Duplex LC Breakout Cavo Ottico Attivo
#182295
#182295
215,94 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-100G-4LCAO03
27 Venduti
0 Recensione
0 Domanda
Length:
1 In Magazzino DE, Riceverai entro il 22 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
100G QSFP28 Breakout AOC (3 metri, OM3 MMF, QSFP28 a 4 duplex LC)
Specifiche
Numero di Parte
Q28-4LCAO03
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
QSFP28 a 4 duplex LC
Tasso Massimo di Dati
100Gbps
Raggio Minimo di Curvatura
30 mm
Tipo di Fibra
OM3 Fibra Multimodale (MMF)
Lunghezza del Cavo
3m (10ft)
Materiale del Rivestimento
OFNP
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
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230424150204ssr35h.jpg)
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente