I Cavi di Breakout Ottico Attivo da 400G QSFP-DD a 4 QSFP56 sono progettati per l'uso in collegamenti 400 Gigabit Ethernet su fibre multimodali OM3, ciascuno funzionante a velocità di dati fino a 53,125 Gbps per canale con modulazione PAM4. Questo cavo breakout è conforme agli standard IEEE 802.3cd, OIF-CEI, QSFP-DD MSA, QSFP-DD-CMIS, IEEE 802.3bs Annex120E SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665.
![15m (49ft) Arista Compatibile 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP56 Cavo di Breakout Ottico Attivo Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240522095309p44qhl.png)
Clicca per aprire la vista espansa
![15m (49ft) Arista Compatibile 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP56 Cavo di Breakout Ottico Attivo Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240522095309p44qhl.png)
![15m (49ft) Arista Compatibile 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP56 Cavo di Breakout Ottico Attivo Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202405220953032a858f.png)
![15m (49ft) Arista Compatibile 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP56 Cavo di Breakout Ottico Attivo Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240522095303x766th.png)
![15m (49ft) Arista Compatibile 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP56 Cavo di Breakout Ottico Attivo Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240522095309k6l42g.png)
![15m (49ft) Arista Compatibile 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP56 Cavo di Breakout Ottico Attivo Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202405220953043pstf2.png)
![15m (49ft) Arista Compatibile 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP56 Cavo di Breakout Ottico Attivo Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240522095304w1t5dh.png)
![15m (49ft) Arista Compatibile 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP56 Cavo di Breakout Ottico Attivo Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240522095304d85mk7.png)
15m (49ft) Arista Compatibile 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP56 Cavo di Breakout Ottico Attivo
#182076
#182076
1.883,68 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-400G-4QAO15
15 Venduti
2 Recensioni
0 Domanda
Length:
Pre-ordine, Spedizione dal 16 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Arista Compatibile 400G QSFP-DD AOC (15 metri,QSFP-DD a 4x QSFP56)
Specifications
Numero di Parte
QDD-4Q56AO15
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP-DD a QSFP56
Tasso Massimo di Dati
400Gbps
Lunghezza del Cavo
15m (49ft)
Tipo di Cavo
OM3
Lunghezza d'Onda
850nm
Raggio Minimo di Curvatura
30mm
Tipo di Trasmettitore
VSCEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Consumo di Energia
400G <10W
100G<3W
100G<3W
Materiale del Rivestimento
LSZH
CDR (Clock and Data Recovery)
TX e RX CDR Integrato
Formato di Modulazione
4x 100G-PAM4
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
IEEE 802.3cd, OIF-CEI-04.0, QSFP-DD MSA, QSFP-DD-CMIS-Rev4.0, SFF-8024, IEEE 802.3bs Annex120E
Ospite FEC
Pre-FEC BER 2.4E-4
Applicazione
400G Ethernet
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230426093340tbjd9b.jpg)
Caratteristiche
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità nell'ambiente di commutazione previsto per garantire un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202310251658219fzmgb.jpg)
Supporto della Configurazione in Tempo Reale con FS Box
Questo cavo ottico attivo può realizzare i requisiti di compatibilità in tempo reale e aggiornare il firmware (numero di parte, numero di serie, ecc.) con FS Box, il che lo rende compatibile con gli interruttori di aggiornamento.
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
N***h
France
June 07, 2023
Yeah, it's all good, you guys moved very quick. Thanks a lot!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0D***n
France
June 06, 2023
A little pricey but it does what it needs to do. Speeds are great and it works with network switches in our data room. And quality is up there with the best DAC cables, and I have no questions this cable will last for a very long time.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente